認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.3 mm [ .248 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.8 mm [ .031 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
錫
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.2 – 2.8 mm [ .086 – .11 in ]
-
製品長さ :
17.8 mm [ .7 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.41 mm [ .016 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 17
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 1
-
ワイヤ サイズ (CMA):
789 – 1980
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
110 °C [ 230 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
8000
-
実装方法 :
Reel