認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
タブおよびリセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.3 mm [ .248 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.8 mm [ .031 in ]
-
端子の向き :
ピギーバック
-
端子のベース材質 :
ニッケル シルバー
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.4 mm [ .134 in ]
-
製品長さ :
19.6 mm [ .771 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.41 mm [ .016 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
17 – 15
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 1.5
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1973 – 2960
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
200 °C [ 392 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1800
-
実装方法 :
Reel