認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
3.96 mm [ .156 in ]
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき仕上げ :
なし
-
端子嵌合面の長さ :
7.4 mm [ .29 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.3 mm [ .13 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
19 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.7 – 2.1
-
端子の材料の厚さ :
.38 mm [ .015 in ]
-
製品の全長 :
17 mm [ .67 in ]
-
2 線のサイズ (mm²):
1
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
90 °C [ 194 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
6000
-
実装方法 :
Reel