認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
700
-
コイルの特殊な特徴 :
高感度バージョン, 高感度バージョン
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .02V
-
端子の制限遮断電流 (A):
1.25
-
端子の定格電圧 (VDC):
120
-
端子の定格電圧 (VAC):
125
-
コイル電力定格 DC (mW):
206
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
120
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
125
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
消費電力 (mW):
200
-
コイル電力定格のクラス (mW):
200 – 300
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限連続電流 (A):
1.25
-
端子の制限短時間電流 (A):
1.25
-
端子の制限投入電流 (A):
1.25
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
750
-
作動システム :
DC
端子の特徴
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.25
-
接点配置 :
1 フォーム C (CO)
-
端子のベース材質 :
銀ニッケル + 金
-
極の端子数 :
1
-
端子のめっき材質 :
金
寸法
-
製品高さ :
11.5 mm [ .452 in ]
-
製品長さ :
15.4 mm [ .606 in ]
-
製品幅 :
10 mm [ .393 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
10 – 12
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
11 – 12
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
14 – 16
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85