認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
16
-
コイル磁気システム :
単安定、AC
-
コイル電力定格のクラス (VA):
1 – 2
-
コイル電力定格 AC (VA):
1.8
-
コイル抵抗 (Ω):
13000
-
コイル定格電圧 (VAC):
240
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
270
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
4000
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
5.5 – 8, 8
-
端子の制限連続電流 (A):
16
-
端子の制限投入電流 (A):
25
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2000
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
3500 – 4000, 4000 – 5000
ボディの特徴
-
製品重量 :
32 g [ 1.13 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
端子の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム A (NO)
-
端子電流のクラス (A):
16
-
端子の定格電流 (最大) (A):
16
-
端子の材質 :
AgCdO
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
3 mm コンタクト ギャップ, 二股/ツイン コンタクト
寸法
-
製品高さ :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
製品長さ :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
製品幅 :
16.5 mm [ .65 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
15 – 20
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
8 mm [ .315 in ]
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
5 – 8, 8
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
35 – 40
使用条件
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
-20 – 70