認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
-
極数 :
9
-
列数 :
1
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
端子を選択的に取り付け。
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
カード入口のスタイル :
サイド
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅錫
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
銀
-
端子のタイプ :
ソケット
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子の定格電流 (最大) (A):
2
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.5 mm [ .098 in ]
-
ハウジングの材料 :
PBT
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.22 – .5
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 20
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.2 – 1.4 mm [ .047 – .055 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
コネクタの高さ (mm):
7.35
-
カード スロットの奥行 (mm):
5
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Tray
-
パッケージ数量 :
280