ドキュメント

カタログ ページ/データ シート

製品規格

製品規格

製品環境適合

TEの材料成分表

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パワー リレーのタイプ  標準

電気的特性

  • 端子の制限遮断電流 (A) 30

  • コイル磁気システム  単安定、DC

  • コイル電力定格のクラス (mW) 800 – 1000

  • コイル電力定格 DC (mW) 1000

  • コイル抵抗 (Ω) 576

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • コイル定格電圧 (VDC) 24

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1000mA @ 5V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 277

  • 端子の定格電圧 (VAC) 277

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2500

  • 端子の制限連続電流 (A) 30

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.36 mm [ .25 in ]

  • 端子の制限投入電流 (A) 30

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 絶縁クリーページのクラス (mm) 5.5 – 8

  • 端子の制限短時間電流 (A) 30

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V) 1500 – 2500

ボディの特徴

  • 重量 26 g [ .918 oz ]

  • 絶縁体の特殊な特徴  コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧

端子の特徴

  • 接点配置  1 フォーム A (NO)

  • 端子電流のクラス (A) 16, 20 – 30

  • Contact Current Rating (Max) (A) 30

  • 端子の材質  AgCdO

  • 極の端子数  1

  • 端子のタイプ  PCB-THT

機械的アタッチメント

  • リレーの取り付けのタイプ  プリント基板

寸法

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30

  • 長さ 32.5 mm [ 1.281 in ]

  • 絶縁クリアランスのクラス (mm) 2.5 – 4

  • 27.4 mm [ 1.079 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.18 mm [ .125 in ]

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30

  • 高さ 20.4 mm [ .803 in ]

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 30 – 35

使用条件

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • 環境気温 (最大) 85 °C [ 185 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  バンドル, ボックスおよびトレイ

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。