ドキュメント

作業指示書

取扱説明書(米国以外)

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 材料システム  架橋ポリオレフィン

  • 技術  熱収縮

  • 製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 接着剤コーティング  はい

  • 収縮率  > 2.5:1

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

  • コーティング スタイル  インライン

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 色 

寸法

  • 適用直径 (最大) (mm) 144

  • 適用直径 (最小) (mm) 55

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 160

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 50

  • カット長 (mm) 1000

  • 復元時の肉厚 (最大) (mm) 3.2

  • 肉厚 

使用条件

  • 燃焼性  非難燃性

動作/用途

  • UV 安定性  はい

  • 機械抵抗  対機械的衝撃または損傷

  • 海洋およびオフショアの認定造船  はい

  • 熱抵抗  低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

  • 無公害  いいえ

  • 低煙排出量  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

業界スタンダード

  • CSA 認定済み  いいえ

  • 規格  IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2

  • UL 定格  いいえ

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ

その他

  • その他の利用可能な色  いいえ

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。