ドキュメント 特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 材料システム  架橋ポリオレフィン

  • 技術  熱収縮

  • 製品タイプ  熱収縮ラップアラウンド

  • 接着剤コーティング  はい

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

  • 収縮率  > 2.5:1

  • 製品ファミリ  CRSM

  • コンポーネント設計  熱収縮

  • コーティング スタイル  インライン

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 色 

機械的アタッチメント

  • 機械的補強  いいえ

寸法

  • 適用直径 (最大) (mm) 27

  • 適用直径 (最小) (mm) 11

  • 肉厚 

  • 復元時の肉厚 (最大) (mm) 2.4

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 34

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 10

  • カットの長さ (mm) 1200

使用条件

  • 燃焼性  非難燃性

  • 環境抵抗  湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…

  • 耐薬品性  変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)

動作/用途

  • UV 安定性  はい

  • 機械抵抗  対機械的衝撃または損傷

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 低煙排出量  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • アプリケーション  ケーブル ジャケット、ケーブル修理、ジョイント/スプライスの再ジャケット/外部保護、絶縁および保護、鉄道用途、船舶用途、産業用途、地下用途、多目的用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  はい

  • 熱抵抗  低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

業界スタンダード

  • 規格  IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  世界規模

実装の特徴

  • 実装方法  ポリ袋にチャネルおよびクリップでラップアラウンド, 個

その他

  • 製品用途  巻き付け式の密閉ケーブル タップ スプライス

  • その他の利用可能な色  いいえ

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。