8011-06 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE 速度
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 2-7000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 145
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -50 – 120
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 0-10 – 0-50
  • 感度 100 mV/インチ/秒
  • 感度レンジ 100 ~ 500 mV/インチ/秒
  • 非線形性 ±2
801X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .5-7000 ~ .5-18000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 10 – 500
  • 感度 10 mV/g
  • 感度レンジ 10 ~ 500 mV/g
  • 非線形性 ±1
801X-AR, 801X-AP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ 4 ~ 20 mA ループ電力
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 10-5000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 100
  • 感度 .16 mA/g
  • 感度レンジ .16 ~ 3.2 mA/g
  • 非線形性 ±1
801X-VR, 801X-VP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ 4 ~ 20 mA ループ電力
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 3-1000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) .5
  • 総加速レンジ (±) 0-.5 – 0-5
  • 感度 16 mA/インチ/秒
  • 感度レンジ 3.2 – 32 mA/インチ/秒
  • 非線形性 ±1
802X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .5-7000 ~ .5-15000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 10 – 500
  • 感度 10 mV/g
  • 感度レンジ 10 ~ 500 mV/g
  • 非線形性 ±1
8032-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .4-10000 ~ .4-12000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 90
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 100
  • 加速レンジ (±) 50
  • 総加速レンジ (±) 50 – 500
  • 感度 10 mV/g
  • 感度レンジ 10 ~ 100 mV/g
  • 非線形性 ±1
8711-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .3-4000 ~ .3-10000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 80
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 100 ~ 1000 mV/g
  • 非線形性 ±1
8811-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .3-4000 ~ .3-10000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 120
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 80
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 100 ~ 1000 mV/g
  • 非線形性 ±1
2271678-1 ターミナル ブロック  1
  • ターミナル ブロックのタイプ ねじ式ターミナル ブロック
  • ブロックのタイプ 標準
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ ターミナル ブロック
  • 極数 1
  • 回路数 1
  • アース機能 なし
  • ヒューズ機能 なし
  • スイッチ機能 なし
  • 端子数 1
  • 定格電流 20
  • 定格電圧 300
  • 定格連続電流 20
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子構成 クイック コネクト
  • 端子のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • ねじのサイズ M2.6
  • ねじベース部材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛
  • Centerline (Pitch) 5.1
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ワイヤ許容範囲 28 – 12
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • トルク 4 – 4.5