CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 165
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 重量 14
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 高さ 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-SCH691-R997 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 47
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 30
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 重量 10
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ スルー ホール
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 高さ 15.7
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box & Carton
CAT-C8114-P3 多機能インレットフィルタ  1
  • アース オプション なし
  • フィルタのタイプ パワー エントリ モジュール
  • スイッチのタイプ DPST
  • 入力のタイプ IEC
  • 出力のタイプ .187 インチ FASTON
  • フィルタ付き はい
  • コネクタのタイプ IEC 60320-1 C-14
  • アース チョーク オプション いいえ
  • 電圧選択 単一
  • ヒューズ オプション デュアル
  • 入力電圧選択 シングル AC
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) 250
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) 500
  • 定格電流 3
  • 電圧 (最大) 250
  • シールドのスタイル 完全な Can
  • マウント角度 垂直
  • マウントのスタイル スナップイン
  • 適用パネル厚 .7874 – 2
  • 使用温度範囲 -10 – 40
  • 用途 P シリーズ
8-1415534-7 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 750
  • コイル抵抗 192
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 12
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 74
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ DIN 鉄道用
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さ 77
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.2
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 4
  • 高さ 78.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
8-1415534-9 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 741
  • コイル抵抗 777
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 12
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 74
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ DIN 鉄道用
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さ 77
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.2
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 4
  • 高さ 78.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
MT221012 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1300
  • コイル抵抗 110
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 80
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 35.6
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 35.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 2.8
  • 高さ 57
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 60
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
KRPA-14AN-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.1
  • コイル抵抗 2250
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 85
  • 接点配置 3 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 35.7
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 高さ 50.8
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Tray
7-1415074-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 750
  • コイル抵抗 192
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 12
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 71
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ DIN 鉄道用
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さ 73.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 4
  • 高さ 58
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
1415535-7 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 750
  • コイル抵抗 192
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 240
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 6
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 90
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ DIN 鉄道用
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さ 77
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.2
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 4
  • 高さ 78.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
KUP-11A15-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.1
  • コイル抵抗 2250
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 85
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 38.9
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Package
KHAU-17D12-12 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 160
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 45
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さ 28.2
  • 21.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さ 32.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KUP-17D19-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 DC 1800
  • コイル抵抗 320
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 85
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 38.9
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 環境気温 (最大) 50
  • 実装方法 Package
R10-E1Y4-V700 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 700
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 10000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 40
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 長さ 29.6
  • 18.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さ 30.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -55 – 75
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Package
MT226115 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2
  • コイル抵抗 2000
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 115
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 80
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 35.6
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 35.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 2.8
  • 高さ 57
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 環境気温 (最大) 50
  • 実装方法 Tray
R10-E1Y2-V700 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 700
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 10000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 40
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 長さ 29.6
  • 18.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さ 30.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -55 – 75
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Package
KUMP-14D18-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1250
  • コイル抵抗 472
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 15
  • 端子の制限投入電流 15
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 85
  • 接点配置 3 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 38.9
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
9-1415001-1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 759
  • コイル抵抗 777
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1200
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さ 28
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 28 x 22.5 x 29
  • 22.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 高さ 29
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 カートンおよびチューブ
K10P-11D15-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 650
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 51
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さ 28.2
  • 21.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さ 34.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KHAU-17A11-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 2.5
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 1.35
  • コイル抵抗 3900
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 2.5
  • 端子の制限投入電流 2.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2.5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 45
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 2.5
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さ 28.2
  • 21.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さ 32.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KUMP-11A18-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.9
  • コイル抵抗 1700
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 15
  • 端子の制限投入電流 15
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 85
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さ 38.9
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Tray