8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1000
5223979-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント デュアル調整ポスト付きです。
926477-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ 保持プラグ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 MODU IV リセプタクル ハウジング
  • パッケージ数量 15000
  • 実装方法
223969-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • 長さ 25.16
  • ねじ山の長さ 12.7
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。
926478-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ 保持プラグ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 MODU IV リセプタクル ハウジング
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
166511-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ ロック ラッチ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタ設計 はんだテール
  • 製品タイプ メカニカル サポート コンポーネント
  • 保持モジュールのタイプ 溝付きの拘束ナット付き
  • グレー
  • ハードウェアの材料 ブラス、銅合金
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • バスのタイプ スロット 1 (Pentium II)
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
2-826199-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル V
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
5-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル I
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
7-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法
  • パッケージ数量 50
787663-3 ヘッダーおよびリセプタクル ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド アセンブリ
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • コネクタのタイプ Blindmate
  • ガイド ピンのタイプ 静電放電
  • ダスト ドアの材料 亜鉛合金
  • ダスト ドアのめっき材料 銅下地にニッケルめっき
  • EMI シールドのめっき材料 ニッケル
  • EMI シールドの材料 りん青銅
  • PCB マウント リテンション なし
  • 使用温度範囲 -55 – 105
826199-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル III
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
928250-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ ロック ラッチ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリエーテルアミド
  • カバーのタイプ 分極
  • 用途 RV 100 システム
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法