323795 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .968
  • めっき材質 ニッケル
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質 ニッケル
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 1.25 – 2
  • バレルの内径 2.16
  • ワイヤ サイズ 2050 – 5180
  • 外径 4.19
  • 高温定格 343
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
35187 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 11.416
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 34 – 35
  • バレルの内径 9.39
  • ワイヤ サイズ 52600 – 83700
  • 材質の厚さ 1.85
  • 外径 13.7
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 50
  • ミルカテゴリ いいえ
34321 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 4.142
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 8
  • Wire Size 8
  • バレルの内径 4.37
  • ワイヤ サイズ 13100 – 20800
  • 材質の厚さ 1.3
  • 外径 7.52
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • ミルカテゴリ いいえ
321280 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 のぞき穴
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 1.249
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 14 – 12
  • Wire Size 2 – 3
  • バレルの内径 2.49
  • ワイヤ サイズ 3260 – 8230
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 4.52
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
34320 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 4
  • Wire Size 21
  • バレルの内径 7.52
  • ワイヤ サイズ 33100 – 52600
  • 材質の厚さ 1.85
  • 外径 11.76
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • ミルカテゴリ いいえ
34319 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 4.072
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 6
  • Wire Size 13 – 15
  • バレルの内径 5.89
  • ワイヤ サイズ 20800 – 33100
  • 材質の厚さ 1.52
  • 外径 9.37
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
  • ミルカテゴリ いいえ
2-31819-1 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • セレーション数 16
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .126
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 1.25 – 2
  • バレルの内径 2.16
  • ワイヤ サイズ 2050 – 5180
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 4.19
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 テーピング
  • パッケージ数量 2500
  • ミルカテゴリ いいえ
34318 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 2.546
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 8
  • Wire Size 8
  • バレルの内径 4.37
  • ワイヤ サイズ 13100 – 20800
  • 材質の厚さ 1.3
  • 外径 7.52
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
  • ミルカテゴリ いいえ
34138 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 1.217
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3 – 6
  • バレルの内径 3.28
  • ワイヤ サイズ 5180 – 13100
  • 材質の厚さ 1.07
  • 外径 5.74
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
  • ミルカテゴリ いいえ
34137 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブル構成 単線またはより線
  • セレーション数 8
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .525
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 16 – 14
  • Wire Size 1.25 – 2
  • バレルの内径 2.16
  • ワイヤ サイズ 2050 – 5180
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 4.19
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
34130 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .417
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 22 – 16
  • Wire Size .3 – 1.42
  • バレルの内径 1.55
  • ワイヤ サイズ 509 – 3260
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 3.58
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
324001 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 ストラップ
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .332
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size .2 – .6
  • バレルの内径 1.09
  • ワイヤ サイズ 320 – 1290
  • 材質の厚さ .6
  • 外径 2.67
  • 高温定格 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
34070 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • 動作電圧 600 V
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 1.432
  • めっき材質
  • 絶縁スリーブの材質 ビニル
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • Wire Size .3 – 1.42
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.56
  • ワイヤ サイズ 509 – 3260
  • 使用温度範囲 90
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
  • コメント マーキング: MIL-T-7928 に準拠した Commercial 22-16- Military 22-18
35115 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 閉端部
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated Yes
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .554
  • めっき材質
  • 絶縁スリーブの材質 ナイロン
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 22 – 14
  • Wire Size .3 – 2
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 6.35
  • ワイヤ サイズ 509 – 5180
  • マーキング ECN
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
  • コメント ECN - 300 V、105°C。
31818 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • セレーション数 16
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .975
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size .3 – 1.42
  • バレルの内径 1.55
  • ワイヤ サイズ 509 – 3260
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 3.58
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
  • コメント マーキング: MIL-T-7928 に準拠した Commercial 22-16- Military 22-18
31819 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • セレーション数 16
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .991
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 1.25 – 2
  • バレルの内径 2.16
  • ワイヤ サイズ 2050 – 5180
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 4.19
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
  • ミルカテゴリ いいえ
153212-1 スプライス  1
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ ピグテール スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • スプライス容量 2
  • セレーション数 5
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質 無メッキ
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質 無メッキ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 27 – 17
  • Wire Size .1 – 1
  • ワイヤ サイズ 200 – 2300
  • 材質の厚さ .32
  • 全長 4.95
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 8000
  • コメント 成形されたセレーション。
1601637-1 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ スルー スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • バレルのスタイル 標準
  • スプライス容量 3
  • セレーション数 7
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質 無メッキ
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質 無メッキ
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着バンドのタイプ MTM (マグネット ワイヤ)
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size .95 – 2.54
  • ワイヤ サイズ 1800 – 4600
  • 材質の厚さ .41
  • 全長 3.91
  • 材料の幅 3.91
  • ワイヤ径 レンジ 1.07 – 1.8
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 28000
34227 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 はい
  • Insulated No
  • スプライスの材料
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 1.25 – 2
  • バレルの内径 2.26
  • ワイヤ サイズ 2050 – 5180
  • 材質の厚さ .84
  • 外径 4.06
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
  • ミルカテゴリ いいえ
  • ライン バジェット
51892 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 並列スプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 長円形
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 4.296
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • Wire Size 8
  • ワイヤ サイズ 13100 – 20800
  • 使用温度範囲 170
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • ミルカテゴリ いいえ