HT-200-3/16-X-SP 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ HT-200
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 4.75
  • 収縮後の内径 (最大) 2.36
  • 復元時の肉厚 (公差) .25
  • 収縮温度 (最小) 130
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -70 – 200
  • 燃焼性 高難燃性
  • 復元温度 130
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スプール
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 NASA SP-R-0022A
5960072006 熱収縮チューブ
MODUK DEF STAN 59-97 SAE AMS-DTL-23053/12
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ TFER
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 3.2:1
  • 材質 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 19
  • 収縮後の内径 (最大) 5.7
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 340
  • 耐性 機械的損傷
  • 使用温度範囲 -65 – 250
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 340
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース アイルランド
  • 低アウトガス性 いいえ
RT-375-3/32-X-STK 熱収縮チューブ
BS 3G 198-4:1996 SAE AMS-DTL-23053/18
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RT-375
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ
  • 収縮前の内径 (最小) 2.36
  • 収縮後の内径 (最大) 1.17
  • 復元時の肉厚 (公称) .25
  • 復元時の肉厚 (公差) .1
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 125
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 燃焼性 高難燃性
  • 復元温度 150
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
202K153-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
CGPT-51/26-X-SP 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ CGPT
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 51
  • 収縮後の内径 (最大) 26
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.15
  • 復元時の肉厚 (公差) .25
  • 収縮温度 (最小) 80
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -40 – 135
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 120
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 EMEA
  • 実装方法 スプール
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
CV3308-000 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RW-175
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 25.4
  • 収縮後の内径 (最大) 12.7
  • 復元時の肉厚 (公差) .48
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 155
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 はい
RNF-100-3/4-0-STK 熱収縮チューブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 MODUK DEF STAN 59-97 SAE-AMS- DTL-23053/5
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RNF-100
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 2:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 19
  • 収縮後の内径 (最大) 9.5
  • 復元時の肉厚 (公称) .75
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 95
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
222K163-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
382A012-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 2 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 4
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 4
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
CV3306-000 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RW-175
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 12.7
  • 収縮後の内径 (最大) 6.4
  • 復元時の肉厚 (公差) .33
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 155
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 はい
HTAT-8/2-0-STK 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 製品ファミリ HTAT
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 4:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • 流体のタイプ ディーゼル燃料
  • 収縮前の内径 (最小) 8
  • 収縮後の内径 (最大) 2
  • 復元時の肉厚 (公称) 1
  • 復元時の肉厚 (公差) .3
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 80
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 110
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
222K142-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
RW-175-E-1-X-STK 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RW-175
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 25.4
  • 収縮後の内径 (最大) 12.8
  • 復元時の肉厚 (公差) .48
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 155
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 燃焼性 高難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 EMEA
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 いいえ
AT099-28 シーリングおよび修理スリーブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 DIN VG 95343-5 MODUK DEF STAN 59-97 SAE AMS-DTL-23053/16
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム はい
  • 材質システム コード 25
  • 材質 放射線架橋エラストマー
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率 2:1
  • ライニングのタイプ 粘着
  • 収縮前の内径 (最小) 10
  • 収縮後の内径 (最大) 4.8
  • 肉厚
  • カットの長さ 60
  • 収縮温度 (最小) 150
  • 復元温度 175
  • 耐性 摩耗
  • 流体抵抗 ディーゼル燃料
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 難燃性
  • 高温対応 はい
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 無公害 いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 スプール
202K163-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
HT-200-3/8-X-SP 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ HT-200
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 9.53
  • 収縮後の内径 (最大) 4.75
  • 復元時の肉厚 (公差) .31
  • 収縮温度 (最小) 130
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -70 – 200
  • 燃焼性 高難燃性
  • 復元温度 130
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スプール
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 NASA SP-R-0022A
5960012005 熱収縮チューブ
MODUK DEF STAN 59-97 SAE AMS-DTL-23053/12
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ TFER
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 3.2:1
  • 材質 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
  • 柔軟性 フレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 2
  • 収縮後の内径 (最大) .6
  • 復元時の肉厚 (公差) .23
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 340
  • 耐性 機械的損傷
  • 使用温度範囲 -65 – 250
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 340
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース アイルランド
  • 低アウトガス性 いいえ
CGAT-6/2-0-STK 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 製品ファミリ CGAT
  • 電圧 (最大) .6
  • 収縮率 3:1
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • 流体のタイプ エンジン オイル
  • 収縮前の内径 (最小) 6
  • 収縮後の内径 (最大) 2
  • 復元時の肉厚 (公称) 1
  • 復元時の肉厚 (公差) .25
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 80
  • 耐性 流体
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 115
  • 流体抵抗 湿度/噴霧保護
  • 該当地域 EMEA
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース チェコ共和国
  • 低アウトガス性 いいえ
202K163-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
CV3307-000 熱収縮チューブ
SAE AMS-DTL-23053/8A
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ RW-175
  • 電圧 (最大) .6
  • クリア
  • 収縮率 2:1
  • 材質 放射線架橋フッ素系樹脂
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ ガソリン
  • 収縮前の内径 (最小) 19.1
  • 収縮後の内径 (最大) 9.5
  • 復元時の肉厚 (公差) .43
  • カットの長さ 1220
  • 収縮温度 (最小) 155
  • 耐性 ひずみ
  • 使用温度範囲 -55 – 175
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 スティック
  • 製品ソース US
  • 低アウトガス性 はい