8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法 カートン
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 パッケージ
5223979-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • コメント デュアル調整ポスト付きです。
223969-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • ねじ山の長さ 12.7
  • 長さ 25.16
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。
2-826199-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル V
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法 カートン
3-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
5-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル I
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法 カートン
7-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法
826199-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル III
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1