CAT-PHVS 電源ケーブル結線  1
IEC 60840 IEC 62067 IEC 62271-203 IEC 62271-209
  • 技術 常温適用
  • ケーブル シールドのスタイル 適応可能
  • 絶縁体 ポリマー
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • 付属の機械的ラグ (シールド) いいえ
  • 付属の圧縮ラグ (導体) いいえ
  • 保管寿命 2 年
  • 製品ファミリ 748
  • 付属の圧縮ラグ (シールド) いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 145
  • 表面保護 適応可能
  • 断面の許容範囲 95 – 2500
  • 絶縁直径 34 - 108
  • シースの外径 0 - 120
  • 用途のタイプ 屋内
  • 設計仕様 IEC 60840
  • 製品在庫状況 ワールドワイド
  • 最小発注数量 1
  • 最小梱包単位 1
CAT-PHVT 電源ケーブル結線  1
IEC 60840 IEC 62067
  • 技術 常温適用
  • ケーブル シールドのスタイル 適応可能
  • 絶縁体 ポリマー
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • 付属の機械的ラグ (シールド) いいえ
  • 付属の圧縮ラグ (導体) いいえ
  • 保管寿命 2 年
  • 製品ファミリ 748
  • 付属の圧縮ラグ (シールド) いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 145
  • 表面保護 適応可能
  • 断面の許容範囲 95 – 2500
  • 絶縁直径 34 - 108
  • シースの外径 0 - 120
  • 用途のタイプ 屋内
  • 設計仕様 IEC 60840
  • 製品在庫状況 ワールドワイド
  • 最小発注数量 1
  • 最小梱包単位 1
CAT-OHVT-C 電源ケーブル結線  1
IEC 60815-1 IEC 60840 IEEE 48
  • 技術 常温適用
  • ケーブル シールドのスタイル 適応可能
  • 絶縁体 XLPE
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • 付属の機械的ラグ (シールド) いいえ
  • 付属の圧縮ラグ (導体) いいえ
  • 保管寿命 2 年
  • 製品ファミリ 748
  • 付属の圧縮ラグ (シールド) いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 145
  • 断面の許容範囲 95 – 2500
  • 絶縁直径 34 – 97
  • 汚染度 (IEC 60815) I
  • 製品在庫状況 ワールドワイド
  • 最小発注数量 1
CAT-OHVT-72H 電源ケーブル結線  1
IEC 60815-1 IEC 60840
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル アルミニウム電線およびアルミニウム テープ
  • 絶縁体 プラスチック (XLPE)
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 72
  • 断面の許容範囲 95 – 2500
  • クリーページ距離 2300
  • 絶縁直径 30 – 86
  • シースの外径 110
  • 長さ (取り付け済み) 1200
  • 用途のタイプ 屋外
  • 設計仕様 IEC 60815
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • 最小梱包単位 1
CAT-OHVT-HS 事前成形絶縁製品  1
IEC 60840
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 絶縁体のタイプ 結線
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 72
  • 赤 & グレー
  • 絶縁体の材質 ポリマー
  • 導線の範囲 最大 2500
  • 機器 結線
  • 用途のタイプ トランスミッション
  • 印加設置 いいえ
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 世界規模
CAT-SIMABUS メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト止めコネクタ
  • 材質 アルミニウム合金
  • 製品ファミリ Simel
  • 接点ボルトの数 2 – 4
  • 電圧クラス ≤ 550
  • 導線材質 アルミニウム合金
  • 導線のタイプ バスバー
  • 内径 80 – 250
  • グローブ穴の直径 10 – 18
  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) 19
  • スタッドサイズ 20 – 60
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • NEMA スペーシング (2 ホール) はい
  • REACH 準拠 はい
  • 製品在庫状況 EMEA
CAT-SIMAFLEX メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト止めコネクタ
  • 材質 アルミニウム合金
  • 製品ファミリ Simel
  • 接点ボルトの数 2 – 6
  • 電圧クラス ≤ 550
  • 導線材質 アルミニウム合金
  • 導線のタイプ フレキシブル導体
  • 内径 15 – 60.5
  • 導線の範囲 140 – 2000
  • 導線断面 140 – 2000
  • グローブ穴の直径 10 – 18
  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) 17
  • スタッドサイズ 20 – 60
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI C119.4
  • NEMA スペーシング (2 ホール) はい
  • REACH 準拠 はい
  • 製品在庫状況 EMEA
2818202-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 120 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしの誘導バスバー サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2818859-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 250 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830027-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 120 mm – チューブ 50 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830511-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ バスバー ジャンクション サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830515-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830944-2 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830952-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ Alu スタッド用ゴム入り伸縮結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830954-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm – スタッド 30 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用バイメタル ティー コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830955-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830963-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 200 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 60° ティー コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839129-2 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 250 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮ストレート グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839156-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのスライディング バスバー ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839157-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのゴム入り伸縮バスバー ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法