170233-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .51 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.1 – 3.4
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.4
  • 全長 22.1
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 2000
171809-2 圧着端子ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • Terminates To ワイヤ/ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 1
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
2829724-1 照明ケーブル アセンブリ  1
  • コネクタのタイプ (エンド A) アース クリップ
  • コネクタのタイプ (エンド B) なし
  • コネクタのスタイル アース クリップ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • 極数 1
  • 定格電圧 600
  • 動作電圧 600 V
  • 動作電圧基準 AC
  • ワイヤの色
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジングの色 該当なし
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2829724-2 照明ケーブル アセンブリ  1
  • コネクタのタイプ (エンド A) アース クリップ
  • コネクタのタイプ (エンド B) なし
  • コネクタのスタイル アース クリップ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • 定格電圧 600
  • ワイヤの色
  • ハウジングの色 該当なし
  • 使用温度範囲 -40 – 105