1-1393304-1 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 25
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 25
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
1-1414286-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 ダイオード (陰極 86)。
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1393304-9 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
7-1393303-3 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
3-1414937-3 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 40
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
9-1393303-7 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 25
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 25
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1-1414469-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 560Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1-1414122-0 大型リレー
  • リレーのタイプ シュラウド パワー リレー F7 A
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 560Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 50
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 60
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 54.2
  • 長さ 32.41
  • 35.2
  • 高さのクラス (メカニカル) >50mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり
1-1414147-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 680Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
3-1415001-2 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1-1414610-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 470Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 120
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット なし
1-1393304-0 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 Rp 560Ω
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 268
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 定格電流 (85°C) 70
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 長さ 25.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 環境気温 (最大) 125
  • 取り付けブラケット あり