CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-C779-Q402 スプライス  1
  • 製品タイプ ワイヤ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ インライン
  • 鋸歯状 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • 動作電圧 400 VDC
  • 定格電流 15
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • スプライスの材料 りん青銅
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size .34 – .52
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 全長 36.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法
  • コメント UL
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
SIL SENSORS 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • ターゲット モジュール 1 – 10
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 150
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 150
2311402-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-3 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-4 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-5 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-3 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-4 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-5 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
AV1610P112R04 押しボタン スイッチ  1
  • 防塵 はい
  • 照光 はい
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 製品タイプ スイッチ
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • ディテントのスタイル
  • ESD 接地端子 なし
  • 定格電圧 36
  • ケースの材質 PBT
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • 端子の定格電流 .4
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 結線のタイプ ワイヤ ラグ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 はい
AV1610P312R04 押しボタン スイッチ  1
  • 防塵 はい
  • 照光 はい
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 製品タイプ スイッチ
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • ディテントのスタイル
  • ESD 接地端子 なし
  • 定格電圧 36
  • ケースの材質 PBT
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • 端子の定格電流 .4
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 結線のタイプ ワイヤ ラグ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 はい
AV1610P512R04 押しボタン スイッチ  1
  • 防塵 はい
  • 照光 はい
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 製品タイプ スイッチ
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • ディテントのスタイル
  • ESD 接地端子 なし
  • 定格電圧 36
  • ケースの材質 PBT
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • 端子の定格電流 .4
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 結線のタイプ ワイヤ ラグ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 はい
AV1610P612R04 押しボタン スイッチ  1
  • 防塵 はい
  • 照光 はい
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 製品タイプ スイッチ
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • ディテントのスタイル
  • ESD 接地端子 なし
  • 定格電圧 36
  • ケースの材質 PBT
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • 端子の定格電流 .4
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 結線のタイプ ワイヤ ラグ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 はい
AV1610P712R04 押しボタン スイッチ  1
  • 防塵 はい
  • 照光 はい
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 製品タイプ スイッチ
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 モメンタリ
  • ディテントのスタイル
  • ESD 接地端子 なし
  • 定格電圧 36
  • ケースの材質 PBT
  • アクチュエータのプロファイル フラッシュ
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • 端子の定格電流 .4
  • スイッチ端子のめっき材料
  • 結線のタイプ ワイヤ ラグ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 はい