CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 165
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 重量 14
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 16
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-SCH691-R997 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 47
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 30
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 10
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ スルー ホール
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box & Carton
R10-E1Z4-V2.5K パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 2500
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 48
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 10000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 40
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 0 – 2
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29.6
  • 18.7
  • 高さ 30.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -55 – 75
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Package
KUHP-11A51-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.9
  • コイル抵抗 1700
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3750
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 3750
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 92
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 長さ 50
  • 38.9
  • 高さ 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 環境気温 (最大) 45
  • 実装方法 Package
9-1393243-2 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC .76
  • コイル抵抗 8100
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 115
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子のめっき材質
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
2-1393215-3 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル電力定格 DC 480
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
1-1393203-1 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 7
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 1280
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • 端子の制限連続電流 7
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限投入電流 12
  • 端子の制限短時間電流 7
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 重量 9.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 21.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 16.21
  • 高さ 14.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 2.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
V23057B   2A101 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル電力定格 DC 440
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 AgNi0.15
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
V23057A   2A101 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル電力定格 DC 440
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 AgNi0.15
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
ROX3SJ220R スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 金属酸化物
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 220
  • 電力定格 3
  • 定格電圧 350
  • はんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 16 x 5.5
  • 温度係数 ±350
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A402RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 402
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A20KBTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 20K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A4K02BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 4.02K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
5229913-1 IDC D-Sub コネクタ  1
  • キットのタイプ コネクタ キット
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ分類 IDC
  • 製品カテゴリ コネクタ
  • スロット タイプ文字コード B
  • プロファイル 標準
  • 保護カバー なし
  • 製品タイプ キット
  • ねじ山のサイズ 4-40
  • 極数 50
  • 列数 2
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ スクリューロック
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 2.16
  • ハウジングの色、ドット指定
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン オキシド
  • Cable Diameter (Max) 10.8
  • 単線 ワイヤレンジ 26 – 24
  • 単線 ワイヤレンジ .13 – .32
  • より線ワイヤーレンジ 24
  • より線ワイヤーレンジ .33
  • ケーブル外径 8.89 – 10.8
  • 絶縁直径 (最大) 1.14
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
CFR100J1K0 スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 炭素膜
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 500
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 12 x 5
  • 温度係数 -450 – 0
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A301RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 301
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RN73C2A8K06BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 8.06K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
ROX2SJ10R スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 金属酸化物
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 10
  • 電力定格 2
  • はんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 5.5 x 16
  • 温度係数 ±350
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 実装方法 アモ パック