CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 165
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 重量 14
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 16
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
RTE24615 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC .76
  • コイル抵抗 8100
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 115
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Carton
T77S1D10-05 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 56
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
PCJ-124D3MH,301 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 2880
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 7000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 4
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.39
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 7
  • 高さ 15.01
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box & Carton
RTE24024 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 1440
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
T77S1D3-05 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 125
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
1-1393243-3 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 420
  • コイル抵抗 8570
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 60
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
PCJ-112D3MH,301 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 720
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 7000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 4
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.39
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 7
  • 高さ 15.01
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box & Carton
T77S1D3-12 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 720
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
T77S1D10-12 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 320
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
RT444012F パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 360
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
T77S1D10-24 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 1280
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
T77V1D10-12 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 320
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
KRP-3AH-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2
  • コイル抵抗 2250
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 重量 57
  • 接点配置 1 Form X (NO - DM)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 35.7
  • 35.7
  • 高さ 50.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Package
1-1393240-9 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 420
  • コイル抵抗 28800
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 110
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 30
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 14
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子のめっき材質
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
1-1415543-5 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 420
  • コイル抵抗 28800
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 110
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 15
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 13
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 15.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
T77S1D3-24 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 2880
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 85 – 105
  • 環境気温 (最大) 105
T77V1D10-05 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 56
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 18.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 10.2
  • 高さ 14.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 720
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さ 39.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 37.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 作動システム AC/DC
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン