4-640441-0 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ設計 閉端部
  • ストレイン リリーフ あり
  • 極数 10
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 90°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03 – 5.08
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.03 – 5.08
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 下地材の厚さ .762 µm
  • 電線と端子の結線部のめっき厚 2.03 – 5.08
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ロッキング ランプ
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ハウジングのスタイル 標準
  • 高さ 6.99
  • 絶縁直径 1.52
  • 長さ 27.94
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100 ヘッダおよび MTA .100 IDC ポスト付きコネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 500
2-111196-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 2.54
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 100
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 30
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • ラッチの材質 ステンレス鋼
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .762
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 電線と端子の結線部のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ フリクション ロック
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 12.32
  • 長さ 70.104
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 あり
  • 用途 ポスト ヘッダー アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 20
1-171825-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • プロファイル
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 12
  • 列数 1
  • 使用極数 12
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 回路 標準
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 銅にスズめっき
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 .8
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 6/6 ナイロン
  • 高さ 10.4
  • テール長 3.6
  • 嵌合ポストの長さ 7.5
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 30
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • CSA 認定 はい
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 250
3-640440-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ設計 閉端部
  • ストレイン リリーフ あり
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 90°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.03 – 5.08
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 下地材の厚さ .762 µm
  • 電線と端子の結線部のめっき厚 2.03 – 5.08
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ロッキング ランプ
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ハウジングのスタイル 標準
  • 高さ 6.99
  • 絶縁直径 1.52
  • 長さ 7.62
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .3 – .4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100 ヘッダおよび MTA .100 IDC ポスト付きコネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
  • コメント リブ間にストライプが発生する場合あり
2-292173-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions With
  • 動作電圧 125
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 丸形
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1 – 2
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1 – 2
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のデザイン 丸型ポスト
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • パネル マウント機能 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 6T PA(GF)
  • 9
  • 高さ 5.8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 22
  • 嵌合ポストの長さ 4.2
  • PCB 厚 (推奨) .8
  • 長さ 9.8
  • 使用温度範囲 -40 – 221
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL 94V-0
  • 認証/規格番号 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 実装方法 テープ、箱
  • パッケージ リール径 500
  • パッケージ数量 500
640456-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.81
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 下地材の厚さ 1.27 µm
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングのスタイル フリクション ロック
  • 高さ 7.87
  • テール長 3.56
  • 嵌合ポストの長さ 7.49
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 7.62
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100コネクタ アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 5000
640456-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.81
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 下地材の厚さ 1.27 µm
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングのスタイル フリクション ロック
  • 高さ 7.87
  • テール長 3.56
  • 嵌合ポストの長さ 7.49
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 10.16
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 MTA .100コネクタ アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 5000
171825-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ストレート
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 .8
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ブラス
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
292132-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 125
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 丸型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のデザイン 丸型ポスト
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きリード
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント タイプ キンク付きリード
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • 5.8
  • 高さ 6.8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 22
  • テール長 3.2
  • 嵌合ポストの長さ 4.2
  • PCB 厚 (推奨) .8
  • 長さ 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 221
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ リール径 1000
  • パッケージ数量 1000
641119-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 600
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81 – 8.89
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ 光沢
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 下地材の厚さ 1.27 µm
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ フリクション ロック
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングのスタイル フリクション ロック
  • 高さ 10.79
  • テール長 3.18
  • 嵌合ポストの長さ 10.16
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 19.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 MTA .156 コネクタ アセンブリまたは SL .156 コネクタ アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1250
5-103735-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 5
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • テール長 3.3
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • 長さ 15.24
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 35
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
1-172052-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ設計 標準
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 12
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • 高さ 13.8
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 404
  • 長さ 32.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .22
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 ポスト ヘッダー アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法
  • パッケージ数量 200
  • コメント 交換用の端子については、EI シリーズ コネクタ (ベース製品型番 170204、170205、170262、170263) をご覧ください。
1-178139-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 7.62
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 装着済み はい
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子形状 角形
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子のタイプ タブ
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • PCB マウント リテンション タイプ リテンション レグ
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ機能
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • 27.18
  • 高さ 18.47
  • テール長 3.8
  • 嵌合ポストの長さ 11
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 長さ 24.16
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 20
STM037PC2DC018Q 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 37
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 装着済み はい
  • ワイヤの材質 色分けフッ素系樹脂
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • 端子形状 丸形
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • 結線のスタイル ワイヤ
  • ハードウェアのタイプ 1.2 mm 取り付けジャックねじ
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け/嵌合ハードウェア あり
  • 端子保持 なし
  • サーフェス マウント延長リード なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ジャックねじ
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) .64
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 高さ 3.2
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30
  • 長さ 457.2
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .05
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1