202K153-3-01/86-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A142-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
462A023-25/86-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13.2 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 10
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 10
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 86
222A174-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 15 – 46.7
  • ワイヤ/ケーブル外径 .7 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
SSB-1202FR ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ ケーブル分岐
  • サイズ コード 1202
  • 分岐/脚部の数 2
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 11.43 – 40.64
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.81 – 13.97
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.81 – 13.97
  • 使用温度範囲 -55 – 90
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のオプション /97 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 ストレート
  • 接着剤のコード 97
562A043-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 4 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 43
  • 分岐/脚部の数 4
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ 1 対 4 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 4) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 10
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 10
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225
301A034-3-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 2 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13.5 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 13.48 – 26.89
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 13.48 – 26.89
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 16
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202A174-25-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 16 – 48.3
  • ワイヤ/ケーブル外径 .7 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222D921-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 5 – 7
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 2.1 – 4.5
  • ワイヤ/ケーブル外径 .09 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
382A023-3/42-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 2 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
382A012-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 2 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 4
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 4
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
462A011-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 11
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.6 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.6 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.6 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 3.6 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 10
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 4
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 4
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225
202K153-25-01/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
AT099-12 シーリングおよび修理スリーブ
BS 4G 198-3:1999 DIN V VDE V 0341-9005 VDE V 0341-9005:2007-05 DIN VG 95343-5 MODUK DEF STAN 59-97 SAE AMS-DTL-23053/16
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ デュアル
  • 材質システム はい
  • 材質システム コード 25
  • 材質 放射線架橋エラストマー
  • たわみ性 フレキシブル
  • 収縮率 2:1
  • ライニングのタイプ 粘着
  • 収縮前の内径 (最小) 5.6
  • 収縮後の内径 (最大) 2.4
  • 肉厚
  • カットの長さ 60
  • 収縮温度 (最小) 150
  • 復元温度 175
  • 耐性 摩耗
  • 流体抵抗 ディーゼル燃料
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • 燃焼性 難燃性
  • 高温対応 はい
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 無公害 いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • CSA 認定 いいえ
  • 実装方法 スプール
202K163-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K142-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A153-3-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.6 – 26.2
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K153-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤