CAT-RPIT デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ ウェッジおよびコンタクト リング
  • ブッシングのタイプ サイズ 2
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RPIT
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 導線直径 7.2 – 8.6
  • 絶縁直径 21 – 24
  • 断面の許容範囲 50
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 はい
  • 用途のタイプ インナー コーン
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • UL 定格 いいえ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-CSJA-1C ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 常温収縮
  • 絶縁体 プラスチック
  • ケーブル シールドのスタイル テープ
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ インライン
  • 設計仕様 IEEE 404
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-CSJA-JCN ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 常温収縮
  • 絶縁体 プラスチック
  • ケーブル シールドのスタイル JCN
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ インライン
  • 設計仕様 IEEE 404
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-OXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 1
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 16.3
  • かさの直径 120
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋外
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-IXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • 保管寿命 制限なし
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 20.8
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋内
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-RSTI デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ クリンプ
  • ブッシングのタイプ 1250A
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RSTI
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線直径 5.2 – 6.5
  • 絶縁直径 12.7 – 23.4
  • 断面の許容範囲 25
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • UL 定格 いいえ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-BV ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂ストレート ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • コネクタのタイプ コネクタ ブロック
  • ケース シール ラビリンス
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 PU RAPID 4300B
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 6
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 1.5
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 20
  • 充填剤の容量 .35
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 13
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 規格 EN 50393
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 最小梱包単位 1
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-WCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 3:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 適用直径 (最大) 10
  • 適用直径 (最小) 105
  • 収縮前の内径 (最小) 12
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 100
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 非難燃性
  • UV 安定性 はい
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 いいえ
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-BCIC-RAPC 事前成形絶縁製品  1
  • 材料システム ポリオレフィン
  • 技術 常温適用
  • 製品タイプ 絶縁体カバー
  • 絶縁体のタイプ/ANSI 55-2,55-3,55-4,55-5
  • 電圧クラス ≤ 35
  • グレー
  • 動作温度範囲 105
  • 機器 クランプ トップ
  • 用途のタイプ 架空
  • 低ハロゲン はい
  • 印加設置 はい
  • 製品在庫状況 アメリカ
CAT-BLMT メカニカル コネクタ  1
  • 技術 シェアボルト
  • 材質 アルミニウム
  • 地下ネットワークのコンポーネント タイプ 端子ラグ
  • 接点ボルトの数 1
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス ≤ 42
  • 導線材質 アルミニウム銅線
  • 導線の範囲 120 – 300
  • 導線断面 120 – 300
  • グローブ穴の直径 13
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ 電源ケーブル結線、地下および地上アース
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
CAT-XCX-XDX 押し当て型コネクタ  1
  • 技術 クリンプ
  • 材質 アルミニウム-銅
  • 地下ネットワークのコンポーネント タイプ 端子ラグ
  • 電圧クラス ≤ 42
  • 導線材質 アルミニウム
  • 銅入りグローブ はい
  • 圧着タイプ 深い刻み目
  • 導線断面 1000
  • グローブ穴の直径 10.5
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい、溶接領域の保護付き
  • 規格 NFC 63-061 クラス A および IEC 61238-1 クラス A の要件を満たすように設計されています
  • 仕様 C33090-1
  • 製品在庫状況 EMEA
CAT-BSM メカニカル コネクタ  1
  • 技術 シェアボルト
  • 材質 アルミニウム
  • 地下ネットワークのコンポーネント タイプ ジャンクション スリーブ
  • 接点ボルトの数 2
  • 電圧クラス ≤ 42
  • 導線材質 アルミニウム銅線
  • ブロック済み いいえ
  • 内径 8.5
  • 導線断面 10 – 35
  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) 22
  • 用途のタイプ ジョイント
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 認定済み いいえ
  • 規格 IEC 61238-1 Class A
  • 製品在庫状況 ANZPAC
CAT-IPC-P3X-P4X 絶縁コネクタ  1
  • 技術 ピアシング
  • ピアシング (メインおよびタップ) はい
  • ピアシング ブレード ベースの材質 錫メッキ銅
  • 製品ファミリ 絶縁ピアシング コネクタ
  • ボルト数 2
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 導体絶縁 XLPE
  • 定格電流 550
  • 重量 342
  • せん断ヘッド システム はい
  • せん断ヘッド制動トルク 18
  • 導線の許容範囲 (メイン) 25 – 120
  • 導線の許容範囲 (タップ) 25 – 120
  • せん断ヘッドのサイズ (平坦部) 13
  • ワイヤ絶縁厚 (最大) 2
  • 架空 はい
  • 用途のタイプ メイン間ライン
  • 標準参照 EN 50483-4 / NFC 33 020
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 25
  • 最小梱包単位 25
  • 設置温度範囲 -20 – 55
CAT-IPC-P2X95-MK2 絶縁コネクタ  1
  • 技術 ピアシング
  • ピアシング (メインおよびタップ) はい
  • ピアシング ブレード ベースの材質 アルミニウム合金
  • 製品ファミリ 絶縁ピアシング コネクタ
  • ボルト数 1
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 導体絶縁 XLPE
  • 定格電流 100
  • 重量 118
  • せん断ヘッド システム はい
  • せん断ヘッド制動トルク 11
  • 導線の許容範囲 (メイン) 16 – 95
  • 導線の許容範囲 (タップ) 4 – 35 (50)
  • せん断ヘッドのサイズ (平坦部) 13
  • ワイヤ絶縁厚 (最大) 2
  • 架空 はい
  • 用途のタイプ 絶縁サービス ライン
  • 標準参照 EN 50483-4 / NFC 33 020
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 50
  • 最小梱包単位 50
  • 設置温度範囲 -20 – 55
CAT-M1-ST814B スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 環境保護 はい
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.2
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-BAV-2 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • コネクタのタイプ コネクタ ウェッジ
  • ケース シール ラビリンス
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 PU RAPID 4300B
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • タップの幾何学的形状 Y
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 16
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 1.5
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 30
  • 分岐ケーブル径 (最大) 30
  • 充填剤の容量 .8
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 6
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 25
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 規格 EN 50393
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 最小梱包単位 1
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 1
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • ねじ山のサイズ なし
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-M1-ST814C スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • シグナル極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 48
  • データ レート 10
  • 導入口のスタイル サイド
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • Oリング材質 エラストマ
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード X
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 251
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
CAT-R131-R672 アンテナ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands LTE World Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • 周波数帯域 1710 – 6000
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • ワイヤレス用途 GPS
CAT-R131-R672A アンテナ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands LTE World Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • 周波数帯域 1710 – 6000
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • ワイヤレス用途 GPS