CAT-R131-M1 2線撚りケーブル アセンブリ モジュール  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 業界標準
  • 性能カテゴリ Cat 7
  • シールド処理済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • コネクタのタイプ プラグ
  • 製品指定 マルチペア
  • 製品スタイル 丸型
  • ブーツ あり
  • 構成 ダブルエンド
  • 溝付き はい
  • 配線パターン Cat 7
  • ケーブルの色
  • 導線のタイプ より線
  • 導線材質 より線スズめっき銅
  • ケーブルの構造 S/FTP より線
  • シールドのスタイル S/FTP
  • 総ケーブル外径 8.4
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保管温度 -40 – 85
  • ハロゲンフリー いいえ
  • プラグ挿入サイクル (以上) 250
  • 難燃性 LSFRZH
  • 販売地域 EMEA
  • 実装方法
  • ケーブル アセンブリ長 1
44A1121-16-0/9-9 多芯ケーブル
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • シールド処理済み はい
  • ケーブルのスタイル ジャケット
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 2
  • 定格電圧 600
  • シールド材質 スズめっき銅
  • シールドの直径 4.22
  • ジャケットの色
  • ワイヤの色
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 導線直径 1.42
  • より線のサイズ 29
  • 全体的な外径 4.67
  • ワイヤ サイズ 16
  • 使用温度範囲 -65 – 150
216031-005 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55A
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された、変性 ETFE
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 30
  • ワイヤ サイズ 18
  • ワイヤ サイズ .82
  • ワイヤ径 1.52
  • 全体的な外径 1.52
  • 導線直径 1.27
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
50WDY00001 リボンおよびフラット ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品分類 ケーブル - フラット リボン
  • ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品タイプ ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品カテゴリ リボン ケーブル
  • 導線数 50
  • より数 7
  • キャパシタンス 44.3
  • インピーダンス 105
  • 定格電圧 30
  • 定格電流 2
  • 伝搬遅延 1.45 ns/ft
  • 漏話 (遠端) 4
  • 漏話 (近端) 3
  • ジャケットの材質 PVC
  • 絶縁材 PVC
  • ジャケットの色 グレー
  • 導線の色 グレー
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 中心線 1.27
  • 長さ 152.4
  • 63.5
  • 高さ .89
  • 外側導体のスペーシング 62.23
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ 175
  • ワイヤ サイズ .08
  • より線のサイズ 36
  • ケーブル径 (マイナー) .08
  • スパン 62.18
  • ケーブル径 (メジャー) 63.5
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 認定 AWM スタイル 2651
  • UL ファイル番号 E345037
  • 認証/規格 UL/CSA
  • パッケージ数量 152.39
  • 実装方法 リール
44A1121-20-0/9-9 多芯ケーブル
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • シールド処理済み はい
  • ケーブルのスタイル ジャケット
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 2
  • 定格電圧 600
  • シールド材質 スズめっき銅
  • シールドの直径 3.35
  • ジャケットの色
  • ワイヤの色
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 導線直径 1.01
  • より線のサイズ 32
  • 全体的な外径 3.76
  • ワイヤ サイズ 20
  • 使用温度範囲 -65 – 150
44A0111-28-0 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 7
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された押し出し成形ポリアルケン
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 36
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ .08
  • ワイヤ径 .76
  • 全体的な外径 .76
  • 導線直径 .38
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-1.00-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • ワイヤ サイズ 18
  • ワイヤ サイズ .82
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 1.78
  • 全体的な外径 1.78
  • 導線直径 1.22
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
1-971111-4 リボンおよびフラット ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品分類 ケーブル - フラット リボン
  • 製品タイプ ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品カテゴリ リボン ケーブル
  • 導線数 14
  • より数 7
  • キャパシタンス 44.3
  • インピーダンス 105
  • 定格電圧 30
  • 定格電流 2
  • 伝搬遅延 1.45 ns/ft
  • 漏話 (遠端) 4
  • 漏話 (近端) 3
  • ジャケットの材質 PVC
  • 絶縁材 PVC
  • ジャケットの色 グレー
  • 導線の色 グレー
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 中心線 1.27
  • 長さ 152.4
  • 17.78
  • 高さ .89
  • 外側導体のスペーシング 16.51
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ 278
  • ワイヤ サイズ .08
  • より線のサイズ 36
  • スパン 16.49
  • ケーブル径 (メジャー) 17.78
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 認定 AWM スタイル 2651
  • UL ファイル番号 E345037
  • 認証/規格 UL/CSA
  • パッケージ数量 30.48
  • 実装方法 リール
971111-3 リボンおよびフラット ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品分類 ケーブル - フラット リボン
  • ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品タイプ ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品カテゴリ リボン ケーブル
  • 導線数 26
  • より数 7
  • キャパシタンス 44.3
  • インピーダンス 105
  • 定格電圧 30
  • 定格電流 2
  • 伝搬遅延 1.45 ns/ft
  • 漏話 (遠端) 4
  • 漏話 (近端) 3
  • ジャケットの材質 PVC
  • 絶縁材 PVC
  • ジャケットの色 グレー
  • 導線の色 グレー
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 中心線 1.27
  • 長さ 152.4
  • 33.02
  • 高さ .89
  • 外側導体のスペーシング 31.75
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ 175
  • ワイヤ サイズ .08
  • より線のサイズ 36
  • ケーブル径 (マイナー) .08
  • スパン 31.72
  • ケーブル径 (メジャー) 33.02
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 認定 AWM スタイル 2651
  • UL ファイル番号 E345037
  • 認証/規格 UL/CSA
  • パッケージ数量 152.39
  • 実装方法 リール
500031-1 ケーブル タイ マウントおよびアクセサリ
  • 製品タイプ ケーブル ラップ
  • 材質 屋外用ポリエチレン
  • バンドル レンジの直径 9.53 – 101.6
  • 全体的な外径 12.7
  • パッケージ数量 15.24
  • 実装方法
  • コメント REA 認定済み
44A0111-16-9 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された押し出し成形ポリアルケン
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • ワイヤ サイズ 16
  • ワイヤ サイズ 1.31
  • ワイヤ径 1.83
  • 全体的な外径 1.83
  • 導線直径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-20-0 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された押し出し成形ポリアルケン
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 32
  • ワイヤ サイズ 20
  • ワイヤ サイズ .52
  • ワイヤ径 1.4
  • 全体的な外径 1.4
  • 導線直径 1.01
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
44A0111-16-1 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された押し出し成形ポリアルケン
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • ワイヤ サイズ 16
  • ワイヤ サイズ 1.31
  • ワイヤ径 1.83
  • 全体的な外径 1.83
  • 導線直径 1.42
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-1.50-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 37
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 37
  • ワイヤ サイズ 15
  • ワイヤ サイズ 1.5
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 2.1
  • 全体的な外径 2.1
  • 導線直径 1.52
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
216027-008 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55A
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された、変性 ETFE
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 38
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ .13
  • ワイヤ径 .81
  • 全体的な外径 .81
  • 導線直径 .5
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
100G0111-0.50-9 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • ワイヤ サイズ 21
  • ワイヤ サイズ .5
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 1.42
  • 全体的な外径 1.42
  • 導線直径 .86
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-2 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • ワイヤ サイズ 21
  • ワイヤ サイズ .5
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 1.42
  • 全体的な外径 1.42
  • 導線直径 .86
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
1-971111-3 リボンおよびフラット ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品分類 ケーブル - フラット リボン
  • 製品タイプ ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 製品カテゴリ リボン ケーブル
  • 導線数 10
  • より数 7
  • キャパシタンス 44.3
  • インピーダンス 105
  • 定格電圧 30
  • 定格電流 2
  • 伝搬遅延 1.45 ns/ft
  • 漏話 (遠端) 4
  • 漏話 (近端) 3
  • ジャケットの材質 PVC
  • 絶縁材 PVC
  • ジャケットの色 グレー
  • 導線の色 グレー
  • 導線材質 スズめっき銅
  • 中心線 1.27
  • 長さ 152.4
  • 12.7
  • 高さ .89
  • 外側導体のスペーシング 31.75
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ 278
  • ワイヤ サイズ .08
  • より線のサイズ 36
  • スパン 11.42
  • ケーブル径 (メジャー) 12.7
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 認定 AWM スタイル 2651
  • UL ファイル番号 E345037
  • 認証/規格 UL/CSA
  • パッケージ数量 30.48
  • 実装方法 リール
100G0111-0.50-5 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 19
  • ワイヤ サイズ 21
  • ワイヤ サイズ .5
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 1.42
  • 全体的な外径 1.42
  • 導線直径 .86
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国
100G0111-0.50-8 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 100G
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品タイプ ケーブル
  • 製品分類 ケーブル - Spec 99 および 100
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 750/1300
  • 絶縁材 ハロゲンフリー ポリマ
  • 導線材質 スズめっき銅
  • ワイヤの色 グレー
  • より線のサイズ 19
  • ワイヤ サイズ 21
  • ワイヤ サイズ .5
  • 絶縁の厚さ .2
  • ワイヤ径 1.42
  • 全体的な外径 1.42
  • 導線直径 .86
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • ワイヤ ソース 英国