CAT-AM71-T98 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .08 – .24
  • 結線タイプ クリンプ
  • 端子保持(ハウジングタイプ) 圧着はめ込み
  • 許容絶縁被覆範囲 .89 – 1.4
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カラー コード 紫/青
  • 実装方法 テープマウント タイプ
  • パッケージ数量 1000
  • コメント タレット TH502 (型番 1-601967-6) とハンド ツール 601967-1 を併用。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .15
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-T98D パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • バレル タイプ オープン バレル
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 15
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • 端子保持(ハウジングタイプ) 圧着はめ込み
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .38 – .89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ タイプ 標準ワイヤ
CAT-AM71-T98A パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 23
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Louvertac バンド材 ベリリウム銅
  • Louvertac 線番識別のめっき材料
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.31
  • 結線タイプ クリンプ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 テープマウント タイプ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ソケット型番 193846-2 (テープマウント タイプ) および 193846-1 (バラ端子)。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CMC (丸型メタルコネクタ)
CAT-AM71-T98B パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • バレル タイプ オープン バレル
  • 端子サイズ 16
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 .62
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 使用温度範囲 -196 – 200
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • カラー コード
  • 実装方法 バラ端子
  • パッケージ数量 4000
  • コメント 端子は、Metrimate、シリーズ 1 (配置23-24)、シリーズ 4 (配置23-13M、23-16M、23-22M)、および VDE コネクタ専用。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-T98F パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 Cu-Ni 合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10 – 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 2 – 3
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 100
66262-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.56 – 4.19
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66259-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66740-8 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66741-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66259-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 5 – 6
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 4.83 – 5.59
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66261-4 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66261-2 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
6648434-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • Contact Current Rating (Max) 125
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
  • 端子結線部めっき材質
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 圧着部めっき仕様
  • 端子角度 ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 下地材の厚さ 1
  • 端子のめっき材質
  • 端子サイズ 4
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 4 – 4
  • 結線タイプ クリンプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングによる端子保持 なし
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • マウントタイプ 圧着
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 250
1-770985-0 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 9.5
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 圧着部めっき仕様 光沢
  • 圧着部めっき厚 2.54
  • 端子角度 ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 26 – 22
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .12 – .4
  • 結線タイプ クリンプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 許容絶縁被覆範囲 1.19 – 1.75
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • VDE 試験済み はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 プラグまたはキャップ ハウジング
  • ワイヤ タイプ より線
60619-5 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .76
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 圧着部めっき厚 .76
  • 端子角度 ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 下地材の厚さ 1.27
  • バレル タイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 20 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .52 – 2.08
  • 結線タイプ クリンプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • 端子保持(ハウジングタイプ) ロッキング ランス
  • 嵌合ピンの直径 2.13
  • 許容絶縁被覆範囲 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 コマーシャル メイテンロック ハウジング
  • ワイヤ タイプ より線
66740-6 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 35
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
66099-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 端子保持(ハウジングタイプ) 圧着はめ込み
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
2-66740-1 パワー端子
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14 – 12
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 1.25 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 3.43 – 4.06
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント ハンドツール No. 69710-1 では、16 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-2、および 14-12 AWG ワイヤ用のダイ インサート No. 90145-1 を使用します。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ