826196-1 PCB コネクタ カバー
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • ボディの材質 熱可塑性樹脂
  • カバーのタイプ 結線カバー
  • グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 タイプ C コネクタ
641994-1 PCB コネクタ嵌合キー  1
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 端子の抜去が必要なキーイング プラグ いいえ
  • キーイング プラグの色 ナチュラル
  • ナチュラル
  • キーの色 ナチュラル
  • 材質 ナイロン
  • ボディの材質 ナイロン 6/6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 MTA-100 コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法 カートン
  • コメント キャリアごとに 10 個です。
926495-4 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
926495-2 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 Type B コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
  • コメント 2 個のキーイング プラグはストリップに合わせて成形されています。追加のプラグが必要な場合は、別途ご注文いただけます (キーイング プラグの製品型番は 926495-3 です)。
926495-3 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 Type B コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
827107-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 カートン
  • コメント キットは、2 本のガイド ピンと 2 個のキーイング プラグ (ねじ付き) で構成されています。
826198-1 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 48
  • グレー
  • アース接点 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 10
  • コメント キットは、カバー、ガイド ピン、未使用ケーブル出口用カバー、ストレイン リリーフ クランプ、およびすべての必要なハードウェアが含まれています。
8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
3-582118-0 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • プリント基板より上の高さ 5.84
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
350180 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • プリント基板より上の高さ 5.46
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
104500-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • ガイド あり
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 20
  • 列数 2
  • スタンドオフ なし
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 結線抵抗 15
  • シュラウドの材質 熱可塑性樹脂
  • シュラウドの色
  • CompactPCI いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント ガイド リブ付きリセプタクル アセンブリ (だけ) をシュラウドに挿入します。
926495-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング ストリップ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント タイプ F ケーブル マウント専用です。
3-582118-4 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • プリント基板より上の高さ 5.84
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
928036-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ ロック ラッチ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 ポリエーテルアミド
  • グレー
  • 用途 RV 100 システム
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 カートン
  • コメント ショート タブ
3-582118-2 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • プリント基板より上の高さ 5.84
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
3-582118-5 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品分類 コネクタ - 特殊
  • 製品カテゴリ コネクタ - プリント基板
  • コネクタのタイプ テスト プローブ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 取り付け脚の数 2
  • リセプタクル/脚部の材質 ブラス 6
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • 結線ポストの長さ 3.3
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ハウジングの色
  • プリント基板より上の高さ 5.84
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
3-582340-9 テスト プローブ リセプタクル  1
  • ファンネル エントリ なし
  • テスト プローブ穴の位置 サイド エントリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 4.75
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • プリント基板より上の高さ 11.85
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
166511-1 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー
  • アクセサリのタイプ ロック ラッチ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタ設計 はんだテール
  • 製品タイプ メカニカル サポート コンポーネント
  • 保持モジュールのタイプ 溝付きの拘束ナット付き
  • グレー
  • ハードウェアの材料 ブラス、銅合金
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • バスのタイプ スロット 1 (Pentium II)
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
166840-1 PCB コネクタ嵌合キー
  • アクセサリのタイプ キーイング プラグ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • キーイング プラグの色
  • グレー
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 カートン
2-826199-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル V
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50