1-1469492-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 80
1-1469492-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 45°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1469265-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60
1-1469492-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
1-1469492-7 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 270°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1-1469491-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ピン、外側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • めっき材質
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 24
  • 用途 9mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M5 x 0.8 (mm)
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-1469492-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 315°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1-1469492-9 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キー数 0
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 80
  • コメント キーイングなしのガイド モジュールです。ガイド ピン 1469491 シリーズは、適切な ESD 性能を提供するために方向を設定する必要があります。
223969-7 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • 長さ 25.16
  • ねじ山の長さ 9.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。
1-1469491-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ピン、外側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • めっき材質
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 24
  • 用途 9mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410548-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ピン、内側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き はい
  • めっき材質 ニッケル
  • めっき材質の仕上げ 光沢
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 32
  • 用途 10.8mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 いいえ
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1410465-7 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 41.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • キーの向き 1 270°
  • めっき材質の仕上げ クロメート
  • ガイド ハードウェア はい
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 長さ 22.5
  • 用途 VITA 41 ガイド ピン
  • VITA 41 はい
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 いいえ
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
5223986-5 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 180°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
5223957-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
5120913-5 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • ねじ山のサイズ M2.5
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション 180°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1000
223969-4 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ 8-32 UNC-2A
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • 長さ 25.16
  • ねじ山の長さ 12.7
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。
5223986-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 315°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1