1-1734248-2 FPC コネクタ  1
  • コネクタ タイプ フレキシブル対基板
  • 挿入力 ZIF
  • アクチュエータのタイプ スタッファ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 フレキシブル プリント回路 (FPC)
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シリーズ FPC
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FPC/FFC
  • 極数 12
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • 動作電圧 125
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合位置 トップ
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン 単一ビーム
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子嵌合面のめっき厚 .025
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .025
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PA 9T
  • 高さ 7.7
  • 4.6
  • フレックス ケーブルの厚さ .3
  • 長さ 19.4
  • 使用温度範囲 -20 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 回路識別の特徴 なし
  • 実装方法 テープ
  • パッケージ数量 1000
140814-2 PCB 端子  1
  • ワイヤのカットオフ いいえ
  • Terminates To プリント基板
  • スタッド穴 はい
  • 端子の角度 45°
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 下地めっきの材質 ブラス
  • 端子のサイズ 6.35
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 スルー ホール
  • スタッド径 4.1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • リセプタクル ストック厚 .81
  • 使用温度範囲 -30 – 110
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
41480 PCB 端子  1
  • ワイヤのカットオフ いいえ
  • Terminates To プリント基板
  • スタッド穴 はい
  • 端子の角度 90°
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 下地めっきの材質 ブラス
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 スルー ホール
  • スタッド径 3.3
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • PCB Hole Diameter 3.3
  • 使用温度範囲 -30 – 110
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1000
1375820-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 250 VAC
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極タブ
  • 嵌合調整 あり
  • 端子保持 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • 長さ 8.13
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .13 – .33
  • 高さ 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 指定されている MTA .100 ヘッダ、同等の競合他社製刻み目付きヘッダ、CST .100 シュラウド付きヘッダと嵌合
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 定格 認可済み
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント Accepts Rec Contact p/n 1375819 & MTA-100 Keying Plug P/N 641994-1
1-173977-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 11
  • 列数 1
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-173977-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 12
  • 列数 1
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-173977-4 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 14
  • 列数 1
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-179228-4 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 形状 角形
  • 極数 14
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 5000 VAC
  • 動作電圧 125 VAC
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 22
  • 長さ 30
  • 高さ 6.6
  • .181 インチ
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 内部/外部 内部
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 袋/箱
1-179228-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 形状 角形
  • 極数 11
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 5000 VAC
  • 動作電圧 125 VAC
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 22
  • 長さ 24
  • 高さ 6.6
  • .181 インチ
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 内部/外部 内部
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1500
  • 実装方法 袋/箱
1-173977-3 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 13
  • 列数 1
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-179228-2 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 形状 角形
  • 極数 12
  • 列数 1
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 5000 VAC
  • 動作電圧 125 VAC
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 22
  • 長さ 26
  • 高さ 6.6
  • .181 インチ
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 内部/外部 内部
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 袋/箱
1217061-1 PCB 端子  1
  • ファストン はい
  • Terminates To プリント基板
  • スタッド穴 いいえ
  • 端子の角度 90°
  • 接続容量 単一
  • めっき材質 ティン
  • めっき厚 3.81
  • 端子およびスプライス オプション Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 下地めっきの材質 ニッケル
  • 端子のサイズ 4.75
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のめっき材質 ティン
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .8
  • PCB Hole Diameter 1.4
  • PCB の高さ 7.47
  • リセプタクル ストック厚 .8
  • ボードより下の延長 3.81
  • 使用温度範囲 -30 – 110
  • CSA 認定 はい
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
1-173977-0 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 10
  • 列数 1
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
103635-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • テール長 3.3
  • 長さ 12.7
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 42
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
103673-5 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 留め具
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • テール長 3.3
  • 長さ 17.78
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 30
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
173081-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3.5
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • PCB マウント リテンション タイプ リテンション用リード
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整 なし
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 66 ナイロン
  • 高さ 10.4
  • 嵌合ポストの長さ 7.5
  • テール長 3.6
  • 長さ 7.5
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
103673-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 留め具
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • テール長 3.3
  • 長さ 10.16
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 52
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
640250-6 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • 動作電圧 250 VAC
  • ナチュラル
  • Contact Current Rating (Max) 6.5
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 なし
  • 端子保持 なし
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • ハウジング構成 左端オープン
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングのスタイル 標準
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 18
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .0509 – .823
  • 高さ 6.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 SL .156 接点
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 定格 認定済み
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント ユニットでは、1.14 [0.045] 角形または丸形ポスト、キーイング プラグ 640254-1 および 640255-1 を使用可能
172213-8 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • プロファイル 標準
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 8
  • 列数 1
  • 動作電圧 250 VAC
  • ナチュラル
  • 回路 標準
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のタイプ ピン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ロック
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • 長さ 28.5
  • 高さ 8
  • パネル厚 .032 – .063 in
  • 使用温度範囲 -20 – 95
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 リセプタクル
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
6-103945-1 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 動作電圧 267 V
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のタイプ ピン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ ウィンドウ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • 長さ 6.58
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .4
  • 高さ .66
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 リセプタクルと嵌合します
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 2
  • 実装方法 チューブ
  • コメント 刻み目付きリボン ケーブルは 22-28 AWG に対応