1-1734450-1 コンパクトフラッシュ コネクタ
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • プロファイル
  • シールド処理済み いいえ
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 インライン
  • 留め具 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料 無光沢スズ
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 15
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ あり
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • プリント基板より上の高さ 2.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • コメント マイラー付属
146839-4 コンパクトフラッシュ コネクタ
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • プロファイル
  • シールド処理済み いいえ
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 ちどり配置
  • 留め具 なし
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ あり
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープおよびリール
5788643-1 SD カード コネクタ
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • PCB オフセット 0
  • シールド処理済み いいえ
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 ちどり配置
  • 留め具 なし
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極性ポストの長さ .8
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • ハウジングの色
  • プリント基板より上の高さ 14
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
1939115-1 SD カード コネクタ
  • 形式 セキュア デジタル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • シールド処理済み いいえ
  • 動作機能 プッシュオン プッシュオフ
  • 極数 9
  • 列数 1
  • はんだ構成 インライン
  • 留め具 あり
  • シェルの材質 銅合金
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .2 – .5
  • 真空テープ なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極性ポストの長さ .55
  • Centerline (Pitch) 1.7
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • ハウジングの色
  • はんだタブの長さ .8
  • プリント基板より上の高さ 2.95
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 テープおよびリール
1734450-1 コンパクトフラッシュ コネクタ
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • プロファイル
  • シールド処理済み いいえ
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 インライン
  • 留め具 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料 無光沢スズ
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 15
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • プリント基板より上の高さ 2.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
292203-1 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 形状 角形
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 20
  • 許容されるカード幅 8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 400
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-3 または 175778-3 と X-175102-X をご覧ください。
5120615-1 コンパクトフラッシュ コネクタ
  • 形式 CompactFlash
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB オフセット 0
  • プロファイル
  • シールド処理済み いいえ
  • コンパクトフラッシュ製品のタイプ ヘッダのみ
  • 製品タイプ 着脱可能メモリ製品
  • 極数 50
  • 列数 2
  • はんだ構成 ちどり配置
  • 留め具 なし
  • 端子のベース材質 ベリリウム銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子嵌合面のめっき厚 30
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 真空テープ なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • プリント基板より上の高さ 3.51
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 72mm テープおよびリール
  • コメント プリント基板にコネクタを固定するには 2 種類のサイズの M2 ねじ (お客様がご用意) が必要です。
292204-1 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 形状 角形
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 8
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 400
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。
292204-2 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 形状 角形
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 無光沢
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 10
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 400
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。
292204-3 スタンダード エッジ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 列間スペーシング 6.9
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 形状 角形
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • 動作電圧 125 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき厚 .1 – .3
  • 端子嵌合面のめっき厚 .15
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 端子保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入り PBT
  • エンド キャップ なし
  • 許容されるカード厚 1.6
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • カード スロットの奥行 5.05
  • 高さ 19
  • 許容されるカード幅 10
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 内部/外部 内部
  • 用途 MT コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 400
  • コメント 嵌合コネクタ 173977-4 または 175778-4 と X-175102-X をご覧ください。