404802692043 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692040 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692038 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
404802692037 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 4.7K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
TW1103KA ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 200
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 23.5 x 22.6
23ESB473MMF50NF ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 20%
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 .2
  • 定格電圧 500
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 25.2 x 20.4
404802692031 ポテンショメーター
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 10%
  • 抵抗 100K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 315
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 12.7 x 19.05
17PCSA474MC19P ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • スイッチのタイプ 回転式プッシュ プッシュ SPDT
  • 公差 20%
  • 抵抗 470K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 350
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 19.2 x 17
RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0603
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
23ESA104MMF50NF ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • 公差 20%
  • 抵抗 100K
  • 電力定格 .4
  • 定格電圧 500
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 25.2 x 20.4
17PCSA103MC19P ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • スイッチのタイプ 回転式プッシュ プッシュ SPDT
  • 公差 20%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 350
  • 結線のタイプ プリント基板
  • 寸法 19.2 x 17
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C1J2K15BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0603
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2.15K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
23ESB103MMF50AF ポテンショメーター
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ 可変抵抗器
  • スイッチのタイプ 回転式 DPST
  • 公差 20%
  • 抵抗 10K
  • 電力定格 .2
  • 定格電圧 500
  • 結線のタイプ アイレット
  • 寸法 25.2 x 20.4
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 テープの長さに切断