CAT-AATC-YELLOW ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
7550A プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ PE チャージ
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • 周波数応答 .1-9000 ~ .1-12000
  • 軸数 1
  • 重量 72
  • 材質 ステンレス鋼
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -54 – 300
  • 加速レンジ (±) 500
  • 総加速レンジ (±) 500 – 1250
  • 感度 20 pC/g
  • 感度レンジ 20 ~ 50 pC/g
  • 非線形性 ±1
DSE SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 正弦波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 100
  • シャフトの長さ 30
  • シャフト直径 15.875
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 100
  • コネクタの周囲温度 -40 – 100
DSF SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 2004/108/EC
  • 公称供給電圧 8 – 28
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 2 ワイヤ
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
  • コネクタの周囲温度 -40 – 125
DSH SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 渦電流
  • 原理 渦電流
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • 公称供給電圧 10 – 30
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料 アルミニウム
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 アルミニウム
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • シャフトの長さ 42
  • シャフト直径 18
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
SIL SENSORS 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • ターゲット モジュール 1 – 10
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 150
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 150
602002 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
602380-6 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
36959 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • Insulated No
  • スプライスの特徴 のぞき穴
  • スプライスの材料
  • 1 個あたりの重量 .219
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 80 – 95
  • バレルの内径 14.35
  • ワイヤ サイズ 150500 – 190000
  • 材質の厚さ 2.39
  • 外径 19.69
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 50
  • ミルカテゴリ いいえ
600455 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
52267-1 リングおよびスペード
  • 防水性 いいえ
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スタッドサイズ M6
  • 形状コード RING-044
  • バレルのスタイル 標準
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 穴の数 1
  • 端子の角度 ストレート
  • 電圧 (最大) 600
  • めっき材質 ティン
  • 絶縁材 ビニル
  • 絶縁スリーブの色
  • 検査スロット いいえ
  • 端子のタイプ リング トング
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • スタッド径 6.35
  • トング厚 1.52
  • Wire Size 34 – 35
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 14.22
  • ワイヤ サイズ 52600 – 83700
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 50
  • バレルの色
602380-5 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
602001 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
602006 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
602380-2 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
52350 リングおよびスペード
  • 防水性 いいえ
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スタッドサイズ 2-Jan
  • 形状コード RING-044
  • バレルのスタイル 標準
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 穴の数 1
  • 端子の角度 ストレート
  • 電圧 (最大) 600
  • めっき材質 ティン
  • 絶縁材 ビニル
  • 絶縁スリーブの色
  • 検査スロット いいえ
  • 端子のタイプ リング トング
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • スタッド径 13.08
  • トング厚 1.14
  • Wire Size 13 – 15
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 11.07
  • ワイヤ サイズ 20800 – 33100
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
  • バレルの色
321873 リングおよびスペード
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • Insulated No
  • スタッドサイズ 2-Jan
  • 形状コード RING-049
  • バレルのスタイル 標準
  • ディスクリート ワイヤ タイプ 単線またはより線
  • 穴の数 1
  • めっき材質 ティン
  • 1 個あたりの重量 28.579
  • めっき厚 2.54
  • 端子のタイプ リング トング
  • 端子の向き ストレート
  • ミル用製品型番 クラス II
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • スタッド径 12.7
  • Wire Size 67 – 70
  • ワイヤ サイズ 119500 – 150500
  • 材質の厚さ 2.11
  • 全長 49.73
  • バレル内径 (最小) 12.8
  • 使用温度範囲 170
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 はい
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 50
35664 リングおよびスペード
  • 防水性 いいえ
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • Insulated No
  • スタッドサイズ 2-Jan
  • 形状コード RING-048
  • バレルのスタイル 標準
  • ディスクリート ワイヤ タイプ 単線またはより線
  • 穴の数 1
  • 端子の角度 ストレート
  • めっき材質 ティン
  • 1 個あたりの重量 11.365
  • めっき厚 2.54
  • 検査スロット いいえ
  • 端子のタイプ リング トング
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • スタッド径 13.08
  • トング厚 1.22
  • Wire Size 6.64 – 10.5
  • ワイヤ サイズ 13100 – 20800
  • バレルの内径 4.37
  • 材質の厚さ 1.22
  • 全長 49.91
  • バレル内径 (最小) 4.37
  • 使用温度範囲 170
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100
602046-3 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
600456 ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい