227W234-3-01-0 フィードスル
  • 角度 90°
  • 製品タイプ フィード スルー
  • サイズ コード 34
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 3
  • ケーブル径の許容範囲 30.9
  • 収縮前の内径 (最小) 31
  • 収縮後の内径 (最大) 30.9
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
207W234-3-01-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 34
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 47
  • ねじ山側の内径 30.1
  • 収縮前の内径 (最小) 27.9
  • 収縮後の内径 (最大) 12
  • 復元時の肉厚 (公称) 2.03
  • 長さ 87
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
227W223-3-01-0 フィードスル
  • 角度 90°
  • 製品タイプ フィード スルー
  • サイズ コード 23
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 3
  • ケーブル径の許容範囲 20
  • 収縮前の内径 (最小) 20
  • 収縮後の内径 (最大) 20
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
207W223-3-01/42-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 23
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 34
  • ねじ山側の内径 20.1
  • 収縮前の内径 (最小) 16.5
  • 収縮後の内径 (最大) 7.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.8
  • 長さ 72
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
207W213-3-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 13
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ A
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 23.9
  • ねじ山側の内径 11.9
  • 収縮前の内径 (最小) 9.9
  • 収縮後の内径 (最大) 4.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.3
  • 長さ 62
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
205A112-3/42-0 フィードスル
  • 角度 ストレート
  • 製品タイプ フィード スルー シール
  • サイズ コード 12
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 収縮前の内径 (最小) 29.5
  • 収縮後の内径 (最大) 25.7
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.5
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
207W223-25/225-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 23
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ A
  • 材質 変性エラストマー
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 25
  • 取り付け穴の直径 34
  • ねじ山側の内径 20.1
  • 収縮前の内径 (最小) 16.5
  • 収縮後の内径 (最大) 7.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.8
  • 長さ 72
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 225
207W256-3-01/42-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 56
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 85.1
  • ねじ山側の内径 45
  • 収縮前の内径 (最小) 62.5
  • 収縮後の内径 (最大) 30
  • 復元時の肉厚 (公称) 3.05
  • 長さ 122
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
227W245-3-01/42-0 フィードスル
  • 角度 90°
  • 製品タイプ フィード スルー
  • サイズ コード 45
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • ケーブル径の許容範囲 44.9
  • 収縮前の内径 (最小) 45
  • 収縮後の内径 (最大) 44.9
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
207W213-3-01/42-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 13
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 23.9
  • ねじ山側の内径 11.9
  • 収縮前の内径 (最小) 8.4
  • 収縮後の内径 (最大) 4.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.3
  • 長さ 62
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
207W223-3-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 23
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ A
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 34
  • ねじ山側の内径 20.1
  • 収縮前の内径 (最小) 18
  • 収縮後の内径 (最大) 7.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.8
  • 長さ 72
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
207W234-25-01-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 34
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性エラストマー
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 25
  • 取り付け穴の直径 47
  • ねじ山側の内径 30.1
  • 収縮前の内径 (最小) 27.9
  • 収縮後の内径 (最大) 12
  • 復元時の肉厚 (公称) 2.03
  • 長さ 87
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
207W234-25-01/225-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 34
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性エラストマー
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 25
  • 取り付け穴の直径 47
  • ねじ山側の内径 30.1
  • 収縮前の内径 (最小) 26.4
  • 収縮後の内径 (最大) 12
  • 復元時の肉厚 (公称) 2.03
  • 長さ 87
  • 耐性 流体
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 225
207W234-3-01/42-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 34
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 47
  • ねじ山側の内径 30.1
  • 収縮前の内径 (最小) 26.4
  • 収縮後の内径 (最大) 12
  • 復元時の肉厚 (公称) 2.03
  • 長さ 87
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
207W245-3-01/42-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 45
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 3
  • 取り付け穴の直径 60.5
  • ねじ山側の内径 45
  • 収縮前の内径 (最小) 40.4
  • 収縮後の内径 (最大) 18
  • 復元時の肉厚 (公称) 3.05
  • 長さ 102
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 42
205A123-4-0 フィードスル
  • 角度 ストレート
  • 製品タイプ フィード スルー シール
  • サイズ コード 23
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 4
  • 収縮前の内径 (最小) 38.1
  • 収縮後の内径 (最大) 34
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.8
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1017
205A123-4/86-0 フィードスル
  • 角度 ストレート
  • 製品タイプ フィード スルー シール
  • サイズ コード 23
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 4
  • 収縮前の内径 (最小) 38.1
  • 収縮後の内径 (最大) 34
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.8
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 86
207W213-100-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 13
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ A
  • 材質 ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質コード 100
  • 取り付け穴の直径 23.9
  • ねじ山側の内径 11.9
  • 収縮前の内径 (最小) 8.5
  • 収縮後の内径 (最大) 4.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.3
  • 長さ 62
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • 接着剤のコード S1030
207W213-100-01/180-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 13
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ B
  • 材質 ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 100
  • 取り付け穴の直径 23.9
  • ねじ山側の内径 11.9
  • 収縮前の内径 (最小) 8.5
  • 収縮後の内径 (最大) 4.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.3
  • 長さ 62
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 180
207W213-100/180-0 フィードスル
  • 製品タイプ ケーブル エントリ シール/フィードスルー
  • サイズ コード 13
  • O リング付属 いいえ
  • ナットタイプ A
  • 材質 ポリオレフィン
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質コード 100
  • 取り付け穴の直径 23.9
  • ねじ山側の内径 11.9
  • 収縮前の内径 (最小) 8.5
  • 収縮後の内径 (最大) 4.1
  • 復元時の肉厚 (公称) 1.3
  • 長さ 62
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 接着剤のタイプ 優良防水コーティング接着剤
  • 接着剤のコード 180