214A011-3-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のコード S1125
234A021-100-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミフレキシブル Zerohal ポリオレフィン
  • 材質コード 100
  • 材質システム コード 100
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1006
234A111-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1030 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A032-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 42 – 42.2
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
234A021-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション S1030 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1048
214A011-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のコード S1125
234A011-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1030 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のコード S1048
214A011-3/42-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 接着剤の説明 高性能コーティング済み接着剤
  • 防水性 はい
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み あり
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング
  • 接着剤のコード 42
214A021-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A021-3-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A032-3-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 42 – 42.2
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
234A011-3-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
234A021-3/42-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 接着剤の説明 高性能コーティング済み接着剤
  • 防水性 はい
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み あり
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング
  • 接着剤のコード 42
234A032-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 42 – 42.2
  • 接着剤のオプション S1030 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1048
234A111-3-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
234A132-25-0 D-Sub コネクタ ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 90°
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 42 – 42.2
  • 接着剤のオプション S1030 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A011-25/225-0 D-Sub コネクタ ブーツ
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 接着剤の説明 Unicure コーティング済みエポキシ接着剤
  • 防水性 はい
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み あり
  • 材質 耐流体性変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 材質システム コード 25
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 20 – 20.3
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のコード 225
214A021-4-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • 材質コード 4
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 28 – 28.2
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A032-4-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み なし
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • 材質コード 4
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 42 – 42.2
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
214A352-3/86-0 D-Sub コネクタ ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ D サブミニチュア ブーツ
  • 角度 ストレート
  • 接着剤の説明 高性能コーティング済み接着剤
  • 防水性 はい
  • 製品タイプ モールド成形ブーツ
  • 接着剤コーティング済み あり
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • 材質コード 3
  • 材質システム コード 10
  • コネクタ幅 10.7
  • コネクタ長 58 – 58.7
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング
  • 接着剤のコード 86