CAT-OE4-P299 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 26
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1500
  • コイル抵抗 96
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 26
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.1
  • 端子の制限投入電流 26
  • 端子の制限短時間電流 26
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI175 のトラッキング インデックス
  • 重量 28
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 26
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 1.5 mm コンタクト ギャップ
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 30.4
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 16
  • 高さ 26.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 6.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Tube
5-103957-4 電線対基板接続用コネクタ ハウジング
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 加圧力 標準
  • 極数 5
  • 列数 1
  • 誘電耐電圧 600 VAC
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000
  • 動作電圧 267 V
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 長さ 50.55
  • 絶縁直径 1.37
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .12 – .4
  • 高さ 5.08
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 ヘッダーに嵌合
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 44
  • コメント 刻み目付きリボン ケーブルは 22-28 AWG に対応
5-104362-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 5
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 結線抵抗 15 mΩ
  • 絶縁抵抗 5000 MΩ
  • 誘電耐電圧 600 V
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール (SMT 対応)
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 留め具
  • 嵌合調整のタイプ ラッチ付き
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 高さ 13.59
  • テール長 3.3
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • PCB 厚 (推奨) 1.58
  • 長さ 15.24
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 温度定格
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル ハウジング アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 35
  • コメント キーイング用にポストを取り除くには、キーイング工具 (製品型番 91417-1) を使用します。
T9VV1K15-12S パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 40
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 2250
  • コイル抵抗 64
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 40
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • 重量 26.6
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • Contact Current Rating (Max) 40
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
T9SV1K15-12 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 35
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 DC 2250
  • コイル抵抗 64
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 35
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 35
  • 端子の制限短時間電流 35
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI325 のトラッキング インデックス
  • 重量 30
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 1.5 mm コンタクト ギャップ
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 32.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.4
  • 高さ 20.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package