CAT-OE4-P299 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 26
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1500
  • コイル抵抗 96
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 26
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.1
  • 端子の制限投入電流 26
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • 端子の制限短時間電流 26
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 28
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI175 のトラッキング インデックス
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 26
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 1.5 mm コンタクト ギャップ
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 長さ 30.4
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 6.1
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 高さ 26.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Tube
T9VV1K15-12S パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 40
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 2250
  • コイル抵抗 64
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 40
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • 重量 26.6
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • Contact Current Rating (Max) 40
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
T9SV1K15-12 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 35
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 DC 2250
  • コイル抵抗 64
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 35
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 35
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 35
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI325 のトラッキング インデックス
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 1.5 mm コンタクト ギャップ
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さ 32.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.4
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 高さ 20.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package