CAT-FSE0000 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 5
  • フル スケール レンジ 10 – 10
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
1620 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ 使い捨て医療用圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • チューブ 狭い穴
  • 供給電圧 6
  • 寸法 8.13 x 11.43 x 4.2
  • 動作温度 10 – 40
  • 過圧 125 psi
  • 圧力 -50 – 300
  • 出力/スパン 感度 = 5 uV/V/mmHg
  • 精度 ±1.0% FSO
  • パッケージ ハイブリッド アセンブリ
  • オプション パッド タイプ "A"
1630-PRESSURE ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ 使い捨て医療用圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • 供給電圧 6
  • 寸法 3.05 x 4.6 x 3.7
  • 動作温度 10 – 40
  • 過圧 -400 to +1200mmHg
  • 圧力 -50 – 300
  • 出力/スパン 感度 = 5 uV/V/mmHg
  • 精度 ±2.0% FSO
  • パッケージ ハイブリッド アセンブリ
  • オプション 24 UP Snapstrate
CONTACT MICROPHONE ピエゾ フィルム センサ  1
  • センサのタイプ エレメント
  • 特徴 電子機器付き
DT SERIES WITH LEADS ピエゾ フィルム センサ  1
  • センサのタイプ エレメント
  • 特徴 ストリップ
FX19 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 50 – 1000
  • フル スケール レンジ 10 – 200
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 0 – 50
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
M5200 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 電気接続 Amp
  • 供給電圧 12 – 30
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 3.5
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 50 から 15000 psi
  • 出力/スパン .5 ~ 4.5 V Ratiometric
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Oxygen Clean B40.1 Level IV
G-NICO-018 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS01
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.2 – 3.6
  • 供給電流 (最大) 12.5
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 4
  • 4
  • 高さ .85
  • 動作温度 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .1
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ QFN16
G-NIMO-003 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS02D
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.2 – 3.6
  • 供給電流 (最大) 18
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 2.5
  • 2.5
  • 高さ .75
  • 動作温度 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .2
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ TDFN8
G-NIMO-004 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS02P
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.2 – 3.6
  • 供給電流 (最大) 18
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 2.5
  • 2.5
  • 高さ .75
  • 動作温度 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .2
  • 出力インタフェース PWM
  • パッケージ TDFN8