CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .15
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-T98G パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 Cu-Ni
  • 端子嵌合面のめっき仕様 貴金属
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.31
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カラー コード
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
CAT-AM71-T98B パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 .62
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 使用温度範囲 -196 – 200
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 バラ端子
  • パッケージ数量 4000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
CAT-AM71-T98F パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 Cu-Ni 合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
2127934-4 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .205
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 3
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2127931-3 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 4.37 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 2
  • CLOUDSPLITTER いいえ
5749195-2 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ブーツの材質 PVC
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 11.18
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
5750752-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ねじ山のサイズ 2-56
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 68
  • ステープルのめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • ステープルの材質 炭素鋼
  • ブーツの材質 PVC
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル被覆外径 13.97
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-3 規格に適合
2053638-3 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ ダイレクト アタッチ QSFP
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) QSFP
  • コネクタのタイプ (エンド B) QSFP
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル スライド ラッチ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 極数 8-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ HST
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛ダイ
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • ハロゲンフリー いいえ
  • 難燃性 CL2
  • ケーブル アセンブリ長 3
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2198339-2 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター zSFP+
  • 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ スタック
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • 統合光導体 はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 2 x 6
  • ライトパイプ構成 クワッド三角形 (内側および外側)
  • 光導体のスタイル 標準
  • ポート数 12
  • 極数 240
  • データ レート (最大) 32
  • テールのめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルめっきの上に金めっきまたは金フラッシュめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル銀合金
  • Centerline (Pitch) .8
  • テール長 1.8
  • PCB 厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 製品用 zSFP+ SMT コネクタ
  • プラガブル I/O 用途 zSFP+ Thermally Enhanced
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • EMI 抑制機能タイプ エラストマ材ガスケット
  • 付属ライトパイプ はい
2127933-6 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.21 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 5
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2110742-1 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター SFP+
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ ギャング
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • 統合光導体 いいえ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 6
  • ライトパイプ構成 デュアル丸形
  • 光導体のスタイル 標準
  • ライトパイプ プロファイル
  • ポート数 6
  • データ レート (最大) 16
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • テール長 2.05
  • PCB 厚 (推奨) 2.25
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 製品用 SFP+ SMT コネクタ
  • プラガブル I/O 用途 SFP+
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 外部スプリング
  • 付属ライトパイプ はい
1-2007394-8 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター SFP+
  • 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ スタック
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 2 x 4
  • ポート数 8
  • 極数 160
  • データ レート (最大) 16
  • テールのめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルめっきの上に金めっきまたは金フラッシュめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • Centerline (Pitch) .8
  • テール長 3
  • PCB 厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 用途 EMI Enhanced
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 外部スプリング
  • 付属ライトパイプ いいえ
2053638-1 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ ダイレクト アタッチ QSFP
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) QSFP
  • コネクタのタイプ (エンド B) QSFP
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル スライド ラッチ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 極数 8-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ HST
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛ダイ
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • ハロゲンフリー いいえ
  • 難燃性 CL2
  • ケーブル アセンブリ長 1
  • CLOUDSPLITTER いいえ
5352128-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5+2
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P2/P5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 A ~ E) 14.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 F および Z) 16
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のスタイル フィード スルー
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
1658660-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 37
  • シェルの材質
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質 ティン
  • シールド材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ジャックねじ
  • ジャックねじの材質 亜鉛合金
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 5.51 – 11.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 バルク キット
  • パッケージ数量 1
  • コメント シールド エンクロージャ用伸縮工具 (製品型番 58241-2) は、外径が最大で 14.27 mm (.562 インチ) までのケーブルに使用できます。
749196-2 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • グロメット あり
  • ねじ山のサイズ 2-56
  • 製品タイプ ハードウェア
  • 極数 80
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ スプリング ラッチ
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ケーブル被覆外径 12.7
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント 各バックシェル キットは、上下のバックシェル、スプリング ラッチが 2 個、ストレイン リリーフ ステープルが 1 本、2-56 ねじが 2 本で構成されています。すべてのコンポーネントは組み立てていない状態で出荷されています。
1658640-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェル めっき材質 亜鉛
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 225
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
5-104652-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 列間スペーシング 1.27
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • シリーズ AMPMODU
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 60
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 電圧 30
  • PCB 保持機能のめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • PCB 保持機能材料 銅合金
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .762
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極タブ
  • PCB マウント リテンション あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 LCP
  • 高さ 4.75
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 12
650470-5 ユーロカード コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • Make First/Break Last いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • ポストのタイプ はんだポスト
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 96
  • 列数 32
  • パワーまたは同軸極数 96
  • 列数 3
  • 装着済み列 A
  • シグナル極数 96
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子断面 .64 x .64
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 4.57
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • テール長 4.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法