5352128-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5+2
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P2/P5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 A ~ E) 14.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 F および Z) 16
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のスタイル フィード スルー
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
5-104652-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 列間スペーシング 1.27
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • シリーズ AMPMODU
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 60
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 電圧 30
  • PCB 保持機能のめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • PCB 保持機能材料 銅合金
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .762
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極タブ
  • PCB マウント リテンション あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 LCP
  • 高さ 4.75
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 12
650470-5 ユーロカード コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • Make First/Break Last いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • ポストのタイプ はんだポスト
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 96
  • 列数 32
  • パワーまたは同軸極数 96
  • 列数 3
  • 装着済み列 A
  • シグナル極数 96
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子断面 .64 x .64
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 4.57
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • テール長 4.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
106137-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル プラグ
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 110
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ なし
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ A
  • シュラウドの色 グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
5-104652-5 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 列間スペーシング 1.27
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • シリーズ AMPMODU
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 50
  • 列数 2
  • 絶縁抵抗 5000
  • 電圧 30
  • PCB 保持機能のめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • PCB 保持機能材料 銅合金
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .762
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極タブ
  • PCB マウント リテンション あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 LCP
  • 高さ 4.75
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 CSA LR7189
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 19
536513-5 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 2
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • シリーズ 信号
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタビライザー はんだポスト
  • スタッカブル いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 144
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • 列数 4
  • 配列 いいえ
  • シグナル極数 144
  • インピーダンス 144
  • 絶縁抵抗 4
  • 電圧 30
  • 絶縁抵抗 144
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子レイアウト マトリックス
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • 結線ポストの長さ 4.25
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • PCB 厚 (推奨) 1.3
  • 嵌合ポストの長さ 5
  • 高さ 17
  • 16
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 なし
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 8
  • コメント 嵌合ポストとはんだの長さの配列が利用できます。この手順のワークシートは、Z-PACK 2mm FB 一般情報にあります。
536019-5 ユーロカード コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 1/2
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • Make First/Break Last はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • ポストのタイプ 準拠ポスト
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 96
  • 列数 32
  • 列数 3
  • 装着済み列 A
  • シグナル極数 96
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • グレー
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN ポスト
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子断面 .127 x 1.34
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .076 – .127
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストの長さ 5.59
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • 高さ 11.51
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • テール長 5.59
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 パッケージ
5650462-4 ユーロカード コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 1/2
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • ポストのタイプ はんだポスト
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 96
  • 列数 32
  • 列数 3
  • 装着済み列 A
  • シグナル極数 96
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子断面 .51 x .25
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 4.24
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリマ - GF
  • 高さ 10.49
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • テール長 4.24
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
6-104655-1 マルチプル コンフィグレーション PCB ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 列間スペーシング 1.27
  • ボード スタンドオフ なし
  • ガスケット なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • プロファイル 標準
  • スタビライザー なし
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 100
  • 列数 2
  • 溝付き はい
  • 誘電耐電圧 300 VAC
  • 電圧 30
  • 留め具ポストのめっき厚 スズ: 150 - ニッケル: 50
  • PCB 保持機能のめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • ポストのサイズ .46
  • PCB 保持機能材料 銅合金
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子保護 あり
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • はんだテール端子のめっき厚 150
  • 端子保護のタイプ シュラウド付き
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線端のめっき材質
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ハウジングのスタイル 2-面
  • 嵌合ポストの長さ 3.048
  • スタックの高さ 6.35
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 8
  • 実装方法 チューブ
1469265-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き はい
  • 溝付きポジション
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60
5352131-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 列数 22
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 110
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 なし
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子のタイプ ピン
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
  • コメント 警告: カード エクステンダーのオス形コネクタは、ケーブル コネクタで使用しないでください。
646547-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 全負荷
  • 列数 25
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 125
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シグナル端子数 125
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 なし
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズ鉛めっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 49.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 10
5536513-4 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 2
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボス いいえ
  • シリーズ 信号
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • スタビライザー はんだポスト
  • スタッカブル いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 192
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • 列数 4
  • 配列 いいえ
  • シグナル極数 192
  • インピーダンス 192
  • 絶縁抵抗 4
  • 絶縁抵抗 192
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子レイアウト マトリックス
  • PCB 端子結線面のめっき厚 3.81
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 4.25
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ピン
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • 嵌合ポストの長さ 5
  • 高さ 17
  • テール長 .76
  • 16
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 6
  • コメント 嵌合ポストとはんだの長さの配列が利用できます。この手順のワークシートは、Z-PACK 2mm FB 一般情報にあります。
5352268-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 110
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 なし
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子のタイプ ピン
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
352332-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 25
  • 列数 7
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P1
  • 端子嵌合面のめっき材質 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.7
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面の長さ 13.45
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズ鉛めっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 10
5-100526-4 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • レセダ グリーン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1346
5352332-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5+2
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P1
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.7
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
106014-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 列数 25
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 125
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 なし
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.7
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面の長さ 5.2
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズ鉛めっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 11
  • コメント 警告: カード エクステンダーのオス形コネクタは、ケーブル コネクタで使用しないでください。
5-104655-6 マルチプル コンフィグレーション PCB ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 列間スペーシング 1.27
  • ボード スタンドオフ なし
  • ガスケット なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • プロファイル 標準
  • スタビライザー なし
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 50
  • 列数 2
  • 溝付き はい
  • 誘電耐電圧 300 VAC
  • 電圧 30
  • 留め具ポストのめっき厚 スズ: 150 - ニッケル: 50
  • PCB 保持機能のめっき材料 ニッケルにスズめっき
  • ポストのサイズ .46
  • PCB 保持機能材料 銅合金
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子保護 あり
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • はんだテール端子のめっき厚 150
  • 端子保護のタイプ シュラウド付き
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線端のめっき材質
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具ポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ハウジングのスタイル 2-面
  • 嵌合ポストの長さ 3.048
  • スタックの高さ 6.35
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 15
  • 実装方法 チューブ
650934-5 ユーロカード コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • Make First/Break Last いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • ポストのタイプ はんだポスト
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 64
  • 列数 32
  • パワーまたは同軸極数 64
  • 列数 2
  • 装着済み列 A
  • シグナル極数 64
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子断面 .64 x .64
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質 はんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 4.57
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • 高さ 11.51
  • テール長 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法