1469265-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M5 x 0.8 (mm)
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 パッケージ
5223986-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 315°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
5223986-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
5223986-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 90°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
5223957-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • ねじ山のサイズ M3 x 0.5
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
223969-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ガイド長 25.16
  • ねじ山の長さ 12.7
  • 長さ 25.16
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント 5.92 mm [.233 インチ] 楕円形ベース付きです。
5223985-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • ねじ山の長さ 6
  • 実装方法
  • コメント 全長: 31.48 [1.24]
5223985-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド ピンのめっき材質 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • ねじ山の長さ 4.65
  • 長さ 25.16
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • コメント 全長: 30.16 [1.187]
223982-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 7.5
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント 6.35 mm [.250 インチ] 六角形ベース付きです。
1469265-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション 45°
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法 パッケージ
1469265-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション 90°
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法 パッケージ
1469265-9 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法 パッケージ
5120913-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • ねじ山のサイズ M2.5
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
5120913-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • ねじ山のサイズ M2.5
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 90°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
5223986-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 45°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
5223986-7 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 270°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
1469265-5 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション 180°
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法
1469265-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション 315°
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • パッケージ数量 60
  • 実装方法 パッケージ