CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 720
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さ 39.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 37.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 作動システム AC/DC
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 32
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1700
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 20
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 24
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 30
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 端子の制限投入電流 40
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 86
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 長さ 52.1
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 34.5
  • 高さ 26.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 65
  • 実装方法 Carton
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10 – 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 2 – 3
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 100
  • 用途 Econoseal Metrimate 角形グリッド
CAT-SCH691-T1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 25
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 9
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.36
  • 端子の制限投入電流 20
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 33
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 長さ 32.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.4
  • 高さ 27.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.18
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RT0
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package
CAT-AX41-D1B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6-6 GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Z 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シーリング ガスケットの材質 エラストマ
  • グレー
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ケーブル径の許容範囲 11.43 – 15.24
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • ねじ山のサイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • Cable Diameter (Max) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
  • コメント すべてのケーブル クランプのコンポーネントは組み立てていない状態でパッケージされています。このコンポーネントとして、ケーブル クランプ、2 本のねじ、およびクランピング インサートがあります。
CAT-AM71-C83998A 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • ねじ山のサイズ 1-3/8-18
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • Cable Diameter (Max) 8.3
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 100
CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 2
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 取り付けのタイプ PCB
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.6
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 リール
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ケーブル