2154828-1 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • ストレイン リリーフ なし
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 2
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2154828-2 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • ストレイン リリーフ なし
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 3
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2154828-3 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • ストレイン リリーフ なし
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 4
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青、オレンジ
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
293746-1 電力ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン マイクロ メイテンロック
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro メイテンロック コネクタ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 8
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 列数 2
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ .14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法
  • コメント アセンブリには、MNL ハウジング 794617-8、カバー半体 293730-1 および 293731-2、10 x .14 平方 mm の 350 mm ケーブルが含まれています。