2154828-1 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 2
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2058943-5 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン ミニ CT
  • コネクタのスタイル UL
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対基板
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 溝付き いいえ
  • 定格電圧 70
  • 定格電圧 70
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • 動作電圧 70 VAC
  • ワイヤの色 赤、黒、青、オレンジ、黄、白
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 3
  • 端子の材料 (ソケット) 銅合金
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持のタイプ ロック ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 中心線 1.5
  • ケーブル アセンブリ長 158.8
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ .205
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .7 – 1.03
  • 総ケーブル外径 1.1176
  • コネクタ プロファイル高 4.7
  • コネクタ幅 15.11
  • コネクタ長 6.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 用途 ヘッダー: 2106091
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 袋/箱
2154828-2 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 3
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2154828-3 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 4
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青、オレンジ
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ