TE1000B2R2J シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 2.2
  • 電力定格 1000
  • 定格電圧 2500 V
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル ブラケット
  • 寸法 350 x 60 x 119
  • 温度係数 ±440
  • 使用温度範囲 -25 – 225
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
HSC20020RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 20
  • 電力定格 200
  • 定格電圧 1900 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 143 x 73 x 42
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HSC300100RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 100
  • 電力定格 300
  • 定格電圧 2500 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 180 x 41 x 71.4
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HVR30C5M0K シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 1MΩ – 1GΩ
  • 抵抗 5M
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 30 kV
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ 銀フェルール
  • マウントのスタイル 自立式
  • 寸法 120 x 20.2
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
HSC200100RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 100
  • 電力定格 200
  • 定格電圧 1900 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 143 x 73 x 42
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HSC2006R8J シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 6.8
  • 電力定格 200
  • 定格電圧 1900 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 143 x 73 x 42
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
BDS2A10010RK シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 10
  • 電力定格 100
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 38 x 25.5 x 21
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
THS25150RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 金属クラッド
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 150
  • 電力定格 25
  • 定格電圧 550 VDC
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 51 x 28 x 15
  • 温度係数 ±30
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
BDS2A100220RK シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 220
  • 電力定格 100
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 38 x 25.5 x 21
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
BDS2A25010RK シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 10
  • 電力定格 250
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 67 x 60.25 x 36
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HSC200150RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 150
  • 電力定格 200
  • 定格電圧 1900 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 143 x 73 x 42
  • 温度係数 ±30
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
THS5018RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 18
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 1250
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 72.5 x 17 x 30
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
BDS2A1004R7K シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 4.7
  • 電力定格 100
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 38 x 25.5 x 21
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HSA5050RJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 50
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 1250 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 72.5 x 30 x 17
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
BDS2A250150RK シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 150
  • 電力定格 250
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 67 x 60.25 x 36
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
YP1047KJ シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 47K
  • 電力定格 10
  • 定格電圧 570 VAC
  • はんだのタイプ 固定 - サーフェス マウント
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ 取り付け端子
  • マウントのスタイル 直接取り付け
  • 温度係数 ±30
  • 使用温度範囲 -55 – 350
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
BDS2A1002R2K シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • 公差 10%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 2.2
  • 電力定格 100
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ ねじ込み端子
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 38 x 25.5 x 21
  • 温度係数 ±150
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HPV10005K6J シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 5.6K
  • 電力定格 1000
  • 定格電圧 6.5 kV
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ M6 ねじ付き溶接スタッド
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 375 x 78 x 58
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 ルーズ ピース - ボックス
THS501R5J シャーシ パネル マウント抵抗器
  • エレメントの材質 アルミニウム
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 1.5
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 1250 VAC
  • はんだのタイプ 固定
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 72.5 x 17 x 30
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ
HSC1001R5J シャーシ パネル マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 1.5
  • 電力定格 100
  • 定格電圧 1900 VDC
  • はんだのタイプ 固定リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだラグ
  • マウントのスタイル シャーシ マウント
  • 寸法 87.5 x 47.5 x 26
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 ルーズ ピース - トレイ