CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
CAT-MIPS0000 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 6" リボン ケーブル
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4-18 NPT (5/8 六角)
  • 供給電圧 10
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 供給電流 3
  • 使用温度 -20 – 85
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション 10" ケーブル
  • 非線形性 ± .1
154BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 供給電流 3
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 6
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
M5200 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 電気接続 Amp
  • 供給電圧 12 – 30
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 3.5
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 50 から 15000 psi
  • 出力/スパン .5 ~ 4.5 V Ratiometric
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Oxygen Clean B40.1 Level IV
M5600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ワイヤレス圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 供給電圧 3
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 3.5
  • 使用温度 -20 – 85
  • 過圧 2X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 50 から 15000 psi
  • 出力/スパン 24-bitADCI2C
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション CR2032 バッテリー
M7100 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 MNPT
  • 電気接続 Amp070
  • 供給電圧 4.75 – 5.25
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 26.7 x 26.7 x 50
  • 圧力 10
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 150 から 10000 psi
  • 出力/スパン .5 ~ 4.5 V Ratiometric
  • 精度 ±.25% FSO
MS4525 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ アナログ圧力センサ モジュール
  • タイプ ゲージ
  • リード/ピン インライン
  • 供給電圧 3.3
  • 寸法 12.5 x 9.9
  • 動作温度 -25 – 105
  • 過圧 300 psi
  • 出力/スパン 10 - 90% Vdc
  • 精度 ±.25% スパン
  • パッケージ 8 ピン DIL
  • パッケージ スタイル シングル サイドポート
  • オプション オプションなし