CAT-AM74-AM74I スプライス  1
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ
  • Insulated No
  • バレルのスタイル 標準
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • スプライス構成 シングル対シングル
  • スプライスの材料
  • グレー
  • めっき材質
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 端子のめっき材質
  • 結線方法 クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 1/0
  • ワイヤ サイズ (CMA) 250
  • ワイヤ サイズ 52600 – 83700
  • 全長 26.67
  • バレル内径 (最小) 31.8
  • 認証/規格番号 E13288
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
  • コメント ASTM B-545 ごとのスズめっき