CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
2106124-2 LEDコネクタ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Make First/Break Last いいえ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 製品タイプ 端子
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • ストレイン リリーフのタイプ 絶縁クリンプ
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき厚 6.35
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 18
  • 長さ 18.24
  • 1.47
  • 高さ 1.37
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.7 – 2.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 実装方法 リール
2058943-5 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン ミニ CT
  • コネクタのスタイル UL
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対基板
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 溝付き いいえ
  • 定格電圧 70
  • 定格電圧 70
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • 動作電圧 70 VAC
  • ワイヤの色 赤、黒、青、オレンジ、黄、白
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 3
  • 端子の材料 (ソケット) 銅合金
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持のタイプ ロック ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 中心線 1.5
  • ケーブル アセンブリ長 158.8
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ .205
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .7 – 1.03
  • 総ケーブル外径 1.1176
  • コネクタ プロファイル高 4.7
  • コネクタ幅 15.11
  • コネクタ長 6.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 用途 ヘッダー: 2106091
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 袋/箱