CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 2
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ PCB
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.6
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 リール
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-IM11A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 100
  • コイル定格電圧 2
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 250
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdRu
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 5.7 x 5.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.8
  • 5.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
  • その他の特徴 ショート THT ピン
1-406525-2 RJ45 コネクタ
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル ジャック
  • 接地オプション なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • キー付き いいえ
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ラッチの向き 反転 - ラッチ アップ
  • プロファイル 標準
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • エントリの位置 サイド
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB テール長 2.54
  • コネクタの高さ 12.83
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5
  • パッケージ数量 80
  • 実装方法 Tray
  • コメント 推奨用途: 高速イーサネット、10Base-T イーサネット、10/100 Base-T イーサネット (2 組の 1/2、3/6 での Cat 5)。
6364288-4 RJ45 コネクタ
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ スタイル ジャック
  • 接地オプション パネル アースおよび PCB アース
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • キー付き いいえ
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • PCB アース タブの数 2
  • パネル アースの位置 トップ
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質
  • ラッチの向き 反転 - ラッチ アップ
  • プロファイル 標準
  • PCB アース タブの位置 -3.43
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • エントリの位置 サイド
  • Centerline (Pitch) 1.02
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB テール長 2.6
  • コネクタの高さ 13.34
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5
  • パッケージ数量 63
  • 実装方法 Package
  • コメント ロゴなし