CAT-HVH5375 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み はい
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 600
  • オレンジ
  • タブ幅 1.2
  • タブ厚 .6
  • ピン径 8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • Centerline (Pitch) 9.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP2B
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
CAT-PFSMTH9264 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み はい
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • 極数 4
  • 列数 1
  • セクション数 2
  • シグナル極数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 600
  • オレンジ
  • タブ幅 .63
  • タブ厚 .6
  • 界面めっき なし
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 2.2
  • 40.6
  • 長さ 79.3
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-LMPH9507 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み はい
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • コネクタ コード B1
  • タブ幅 .5
  • タブ厚 .25
  • ピン径 .6
  • 界面めっき その他
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • Centerline (Pitch) 1
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
CAT-R472-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ 同軸ケーブル
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面めっき なし
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .22 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 1
  • ワイヤ サイズ検索 .22
  • ワイヤ絶縁直径 9.6 – 15.8
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • パッケージ数量 150
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2-2208876-5 電気自動車、ハイブリッド車、および燃料電池車用ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ Type 1 Inlet Charger Harness
  • 構成 Single-Ended
  • シールド処理済み No
  • 動作電圧 250
  • 密閉済み Yes
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ケーブル アセンブリ長 5
  • 電圧バンド
1-2103172-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 450
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PA GF
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 109.9
  • 58.9
  • 長さ 111.2
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • パッケージ数量 9
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
1-2282265-4 電気自動車、ハイブリッド車、および燃料電池車用ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ HVA630
  • 構成 Single-Ended
  • シールド処理済み Yes
  • 密閉済み Yes
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • ケーブル アセンブリ長 4
  • 取り付け角度 180
  • 電圧バンド
2141608-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 列間スペーシング 6.3
  • ストレイン リリーフ はい
  • 極数 5
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 850
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 6.3
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 6.3
  • 高さ 39.3
  • 63.5
  • 長さ 73.2
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP4K9K
  • パッケージ数量 84
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1-2103172-7 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 450
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PA GF
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 109.9
  • 58.9
  • 長さ 111.2
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 認証/規格 SAE/USCAR-2
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
1-1587987-7 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ その他
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 業界標準 USCAR
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
2103234-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 PA GF
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 いいえ
1-2141154-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 650
  • 動作電圧 650
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 90°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 23
  • 高さ 55.7
  • 93.9
  • 長さ 83
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP6K9K
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 18
  • 実装方法 カートン
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
4-2103015-5 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • ストレイン リリーフ はい
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 850
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 10.4
  • 高さ 27.6
  • 55.3
  • 長さ 32.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP6K9K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
1-2141154-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 650
  • 動作電圧 650
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 90°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 8
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 23
  • 高さ 55.7
  • 93.9
  • 長さ 83
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP6K9K
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 18
  • 実装方法 カートン
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 いいえ
2203194-1 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 15.3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 なし
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 660
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2920
  • 端子の制限投入電流 600
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2920
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 1400
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 180
  • 端子のベース材質 Cu
  • 端子電流のクラス 100 – 134
  • 端子のタイプ なし
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 58
  • 53.8
  • 高さ 58
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ 密閉シール済み
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 135 メイン コンタクタ
4-2103015-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • ストレイン リリーフ はい
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 850
  • オレンジ
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 10.4
  • 高さ 27.6
  • 55.3
  • 長さ 32.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP6K9K
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
LEV200A4NAF DC コンタクタ
  • 端子構成 10-32 スタッド
  • 製品タイプ コンタクタ
  • コンタクタのタイプ 密閉済み
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 補助スイッチ端子の配置 なし
  • コイル電圧 (最大) 13.2
  • コイル定格電圧 12
  • 作動システム DC
  • 接点配置 1 フォーム A、SPST-NO
  • 端子の定格電流 500
  • 極数 1
  • コイル結線 スタッド
  • 取り付けのタイプ サイド マウント
  • 実装方法 個別
  • トルク 80 – 100
2-1904058-7 高電圧自動車用リレー  1
  • リレーのタイプ Mini K HV プリチャージ リレー
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 並列抵抗器付き
  • 定格電圧 400
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 端子の制限投入電流 20
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 >1000V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • コイル磁気システム 単安定 - DC
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 450
  • コイル電力定格 (DC) 3500
  • コイル抵抗 41.6
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 重量 39
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス <20
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 接点配置 1 フォーム X (NO - DM)
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 36.6
  • 長さ 29.9
  • 高さ 29.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス -40 – 85°C
  • 取り付けブラケット なし
2-1904070-2 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 4
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 500
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 外部 PWM が必要
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 2000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2800
  • 端子の制限投入電流 250
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2800
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 560
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 175 – 249
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 85.5
  • 96.4
  • 高さ 49.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 250 メイン コンタクタ
4-1904065-7 自動車用コンタクタ  1
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 3 – 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 500
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 内部コイル スイッチ
  • 定格電圧 450
  • 端子の制限遮断電流 2000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2800
  • 端子の制限投入電流 250
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 2800
  • コイル電力定格、エコノマイザあり (最小) 440
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 560
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 175 – 249
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、DM)
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 長さ 85.5
  • 96.4
  • 高さ 49.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 取り付けブラケット なし
  • リレーのタイプ EVC 250 メイン コンタクタ