CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
CAT-MRS0000 電磁センサ  1
  • 製品タイプ 低磁場センサ
  • 通常の動作電圧 3 – 5.5
  • 通常の平均電流 .5
  • センシング範囲 0 – 180
  • センシング範囲 -6 – 6
  • 使用温度 -40 – 125
  • 信号出力 アナログ
  • 通常の信号振幅 0
  • パッケージ E ライン 4 ピン
  • 解像度 13
CAT-MIPS0000 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 6" リボン ケーブル
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4-18 NPT (5/8 六角)
  • 供給電圧 10
  • 供給電流 3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 使用温度 -20 – 85
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション 10" ケーブル
  • 非線形性 ± .1
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
154BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 供給電流 3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 6
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
44900 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 44900 シリーズ
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .1 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
ALUMINIUM IMMERSION PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 305
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • パッケージ アルミニウム浸漬
  • Connector Type Molex コネクタ
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
BOILER PROBE WITH INTEGRATED CONNECTOR NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ ブラス浸漬
  • Connector Type 2 ピン
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
ESCC EPOXY COATED THERMISTOR SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 ESAD-ESA DISCRETE-400601301
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG (.25 mm) スズめっき銅リード
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
FAST TIME RESPONSE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 32 AWG 単線絶縁ケーブル
  • 電線長さ 62
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 from 0 – 20
  • パッケージ ブラス
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
FLANGE MOUNTED SS PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 381
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • パッケージ フランジ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
HM1500LF 湿度センサ アセンブリ  1
  • 製品タイプ RH モジュール
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 10
  • 公称出力 @55%RH (5 VDC) 2.48
  • 電流消費 1.4
  • 出力インピーダンス 70
  • 使用温度範囲 -40 – 60
  • 湿度測定範囲 0 – 100
  • 精度 ±3
  • 温度係数 - .05
  • 感度 26
  • 応答時間 10
HTU(F)3800 湿度センサ アセンブリ  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 16
  • 公称出力 @55%RH (5 VDC) 1.49
  • 電流消費 1.2
  • 出力インピーダンス 50
  • 公称抵抗 @25°C 10
  • 公称抵抗公差 @25°C 1
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 湿度測定範囲 0 – 100
  • 精度 ±2
  • 温度係数 - .15
  • 感度 26
  • 応答時間 10
  • ベータ値 B25/50 3380
KMT32B 電磁センサ  1
  • 製品タイプ 磁気角度センサ
  • 通常の動作電圧 5
  • 通常の平均電流 1.6
  • センシング範囲 0 – 180
  • 使用温度 -40 – 150
  • 信号出力 受動アナログ
  • 通常の信号振幅 11
  • パッケージ SO8